ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)

12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉) TBP4M11TPA
通常単価(税別)
39,56134,374
税込単価
43,51737,811
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)です。

型番:

TBP4M11TPA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBP4M11TPAの仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
14
差込角(mm)
12.7
外寸(mm)
W385×D120×H50
JANコード
4989433174969
トラスココード
255-4306
重量(kg)
3.6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TBP4M11TPA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,56134,374
( 37,811 )
6日目

詳細情報

基本情報

12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)です。

商品情報

商品スペック

        
型番仕様・規格質量製造国
TBP4M11TPA12.7sq.インパクト用ソケットレンチセット(セミディープス薄肉)
ケース寸法(mm)間口:385
ケース寸法(mm)奥行:120
ケース寸法(mm)高さ:50
セット内容(点):14
3.6kg日本

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)の型番TBP4M11TPAのページです。 型番TBP4M11TPAに関する仕様情報を記載しております。
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)
工具セット(両開きメタルケースタイプ)(52点)
サービスボードセット(差込角12.7mm)
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DX
"プロ用両開き工具セット スタンダードタイプ"(差込角12.7mm) S5000S
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DS
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TONEスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格39,56178,45079,89272,72551,72562,663
通常出荷日6日目2日目9日目1日目1日目1日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱サービスボードツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)145254634753
差込角(mm)12.712.712.712.712.712.7
外寸(mm)W385×D120×H50440×233×230600×120×770W470×D220×H345W470×D220×H300W470×D220×H345
JANコード49894331749694989433982373----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト