ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フラットトップチェスト(3段3引出し)ホワイト

フラットトップチェスト(3段3引出し)ホワイト EKR-2003WH
通常単価(税別)
82,84668,223
税込単価
91,13175,045
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・トップを作業スペースとして使えるフラットトップチェストです・トップカバーを開けずに引出しを開...

詳細を確認

型番:

EKR-2003WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EKR-2003WHの仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
チェスト・キャビネット
引出し段数
3
カラー
ホワイト
JANコード
4989433854564
トラスココード
231-2460
引出しサイズ(mm)
600×325×45(1・2段目) 600×325×105(3段目)
重量(kg)
33
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EKR-2003WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,84668,223
( 75,045 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップを作業スペースとして使えるフラットトップチェストです
・トップカバーを開けずに引出しを開閉可能なので、ラックへの設置も可能です
・天板には、側面と背面へのこぼれ防止の曲げ加工を施し、パーツや工具の落下を防止します
・引っ掛かり危険を軽減し、見た目の美しさと剛性も確保しています
【用途】
・各種工具の収納に

商品情報

商品スペック

        
型番仕様・規格質量製造国
EKR-2003WH3段3引出し
引出しサイズ(mm):600×325×45(1・2段目) 600×325×105(3段目)
引出し段数:3
ハンドル突出(mm):85
33kg日本

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットトップチェスト(3段3引出し)ホワイトの型番EKR-2003WHのページです。 型番EKR-2003WHに関する仕様情報を記載しております。
フラットトップチェスト(3段3引出し)ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットトップチェスト(3段3引出し)ホワイト
工具セット(両開きメタルケースタイプ)(52点)
工具セット(両開きプラハードケースタイプ)(52点)
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DX
ツールセット ローラーキャビネット(差込角12.7mm)
ワイドキャビネットセット TCX961
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)スーパーツールWERATONE
通常価格82,84678,450108,00072,725795,306678,614
通常出荷日3日目2日目1日目1日目1日目5日目
ツールセットタイプチェスト・キャビネットツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱チェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付
引出し段数3--377(WSW207R) / 4(WSW116R)
カラーホワイトシルバー-ブラックブラックレッド
JANコード498943385456449894339823734989433982267---
トラスココード231-2460553-2953553-2954---

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト