17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルトルクチェッカー

通常単価(税別)
201,568750,857特別価格
税込単価
221,725825,943特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適です・「トラック」「ピーク...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は日常点検を目的とした製品です。
  • 合否判定をはじめとした校正作業は、トルクレンチのメーカーに依頼されることをお勧めいたします。
  • 検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トルク測定範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

差込角

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
0.2~50
0.01
9.5mm(3/8inch)
4989433772400
230-9324
900
1個
20~1500
1
25.4mm(1inch)
4989433773148
249-8037
7500
1個
2~200
0.1
12.7mm(1/2inch)
4989433772417
231-0928
1300
1個
2~500
0.1
19.0mm(3/4inch)
4989433772424
231-4076
2800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
201,568
( 221,725 )
1日目
750,857598,733
( 658,606 )
6日目
203,522
( 223,874 )
1日目
206,732
( 227,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適です
・「トラック」「ピークホールド」「ピークダウン」「リアルタイム出力」の4モードで測定可能です
・KTCホームページからダウンロードできるGECHシリーズ(トルクチェッカー)PC接続ソフトウェアで、PCとの接続が可能です
【用途】
・機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェックに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は日常点検を目的とした製品です。
  • 合否判定をはじめとした校正作業は、トルクレンチのメーカーに依頼されることをお勧めいたします。
  • 検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルトルクチェッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルトルクチェッカー
[デジタル]トルクテスターEA723NZ
デジタルトルクアナライザー KDTA-N600GT/1000GT
ハンドル駆動式デジタルトルクアナライザー KDTA-NGTH
デルボトルクチェッカー
[デジタル]トルクテスターEA723JZ
メーカーKTC(京都機械工具)エスコ中村製作所中村製作所日東工器エスコ
通常価格201,568-95,670 -397,706335,008231,300192,383 -
通常出荷日1日目〜2日目〜31日目31日目6日目6日目
測定可能機器トルクレンチ・トルクドライバー両用トルクレンチトルクレンチトルクレンチトルクレンチトルクレンチ・トルクドライバー両用
表示形式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)±1%±1±1±0.5±0.5%
全高(mm)37.7-----
全幅(mm)108-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト