17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

配管継手用ラチェットN形トルクヘッド

通常単価(税別)
12,74311,747
税込単価
14,01712,922
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・配管継手用ラチェットトルクヘッドです・強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です・簡単に泥な...

詳細を確認
  • 形状
    ラチェットヘッド
  • JANコード
    4975180371447
  • トラスココード
    166-2655
  • コネクタ部内径(mm)
    15
  • 厚さ(mm)
    18.0
  • 差込角(mm)
    12.7(1/2inch)
  • 全長(mm)
    190
  • 頭部有効長(mm)
    170
  • 適合トルクハンドル
    T-100NTL170
  • 適合トルクレンチ
    T-100NTL170
  • 重量 (g)
    480
  • 適用トルクハンドル
    T-100NTL170

型番:

RH4V-15TH170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RH4V-15TH170の仕様・寸法情報

形状
ラチェットヘッド
JANコード
4975180371447
トラスココード
166-2655
コネクタ部内径(mm)
15
厚さ(mm)
18.0
差込角(mm)
12.7(1/2inch)
全長(mm)
190
頭部有効長(mm)
170
適合トルクハンドル
T-100NTL170
適合トルクレンチ
T-100NTL170
重量(g)
480
適用トルクハンドル
T-100NTL170

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RH4V-15TH170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,74311,747
( 12,922 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管継手用ラチェットトルクヘッドです
・強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です
・簡単に泥などを洗ったり、メンテナンスもできます
【用途】
・サドル付き分水栓のナットの取り付け時のトルク管理に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管継手用ラチェットN形トルクヘッドの型番RH4V-15TH170のページです。 型番RH4V-15TH170に関する仕様情報を記載しております。
配管継手用ラチェットN形トルクヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管継手用ラチェットN形トルクヘッド
配管継手用モンキ形トルクヘッド
ラチェットN形トルクヘッド
ラチェット形トルクヘッド
TPW形トルクヘッド
トップ工業 TMW形トルクヘッド
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格12,74314,5389,520 -6,402 -22,161 -20,381
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
形状ラチェットヘッドスパナヘッドラチェットヘッドラチェットヘッド特殊ヘッド特殊ヘッド
JANコード49751803714474975180371430----
トラスココード166-2655166-2653----
コネクタ部内径(mm)1515----
厚さ(mm)18.016.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト