17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電器 LEDランプ付

通常単価(税別)
24,256円
税込単価
26,682円
通常出荷日:1日目

18V充電コードレスインパクトレンチ-SP8140用充電器です。

  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4545695600884
  • トラスココード
    161-2836
  • 種類詳細
    充電器
  • 消費電力(W)
    110
  • 電源(V)
    AC100
  • 質量(g)
    700

型番:

SP8190
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP8190の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4545695600884
トラスココード
161-2836
種類詳細
充電器
消費電力(W)
110
電源(V)
AC100
質量(g)
700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP8190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,256円
( 26,682円 )
1日目

詳細情報

基本情報

18V充電コードレスインパクトレンチ-SP8140用充電器です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電器 LEDランプ付の型番SP8190のページです。 型番SP8190に関する仕様情報を記載しております。
充電器 LEDランプ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電器 LEDランプ付
バッテリーパック 18V
HFB-300-1専用アタッチメント(固定式) HFB-D
HFB-300-1専用アタッチメント(旋回式) HFB-R
垂直アーム
ハンドフリーアーム (アタッチメント交換式本体)
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格24,256円32,009円9,699円13,041円80,264円124,143円
通常出荷日1日目1日目5日目5日目4日目5日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
JANコード454569560088445456956008914907587012135490758701214249075873145054907587012128
トラスココード161-2836161-2837215-2834215-2820109-8971215-2818
種類詳細充電器電池パック----
消費電力(W)110-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました