17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレセット形トルクレンチ 3/8・1/2

通常単価(税別)
18,28623,055特別価格
税込単価
20,11525,361特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・クリックタイプのトルクレンチです・ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

全長

(mm)

差込角(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
20~100
0.5
406
9.5mm(3/8inch)
4989999991642
1130
137-1739
1個
40~200
2
483
12.7mm(1/2inch)
4989999991659
1470
137-1740
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,286
( 20,115 )
1日目
23,05521,973
( 24,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリックタイプのトルクレンチです
・ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります
・ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています
・N・mのみの表示です
【用途】
・トルク管理などに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレセット形トルクレンチ 3/8・1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレセット形トルクレンチ 3/8・1/2
ラチェット付プレセット形トルクレンチ
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK
メーカートラスコ中山東日製作所東日製作所TONE東日製作所中村製作所
通常価格18,286-64,721 -15,515 -17,899 -13,106 -42,463
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式交換式ラチェット式交換式ラチェット式
精度±4%CW、±6%CCW(フルスケールの20~100%)±3%±3%±3%±3%±3%
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト