17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

置針付ダイヤル形トルクレンチ

通常単価(税別)
28,56023,736
税込単価
31,41626,110
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。・楕円形グリップを採用(作業による疲労を少な...

詳細を確認
  • 表示部
    ダイヤル形
  • ヘッドタイプ
    交換式
  • トルク測定範囲 (N・m)
    5~50
  • 最小目盛 (N・m)
    0.5
  • 精度
    ±3%
  • 測定方向
    左右
  • 置針付
  • 全長 (mm)
    333
  • JANコード
    4582126965921
  • トラスココード
    102-8638
  • 差込角(mm)
    9.5(3/8inch)
  • 材質1
    カーボンスチ-ル(STKM13A)
  • 重量 (g)
    610

型番:

N50TOK-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N50TOK-Gの仕様・寸法情報

表示部
ダイヤル形
ヘッドタイプ
交換式
トルク測定範囲(N・m)
5~50
最小目盛(N・m)
0.5
精度
±3%
測定方向
左右
置針付
全長(mm)
333
JANコード
4582126965921
トラスココード
102-8638
差込角(mm)
9.5(3/8inch)
材質1
カーボンスチ-ル(STKM13A)
重量(g)
610
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
N50TOK-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,56023,736
( 26,110 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。
・楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)
・置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
【用途】
・検査用に。
【材質】
・カーボンスチ-ル(STKM13A)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

置針付ダイヤル形トルクレンチの型番N50TOK-Gのページです。 型番N50TOK-Gに関する仕様情報を記載しております。
置針付ダイヤル形トルクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
置針付ダイヤル形トルクレンチ
ダイヤル形トルクレンチ(置針付)
ダイヤル形トルクレンチ(置針付) N-TOK形
ダイヤル形トルクレンチ N-TOKシリーズ
ダイヤル形トルクレンチ 基本形
ダイヤル形トルクレンチ GEDORE
メーカー中村製作所東日製作所中村製作所中村製作所東日製作所GEDORE
通常価格28,56022,487 -22,296 -19,055 -20,880 -46,740 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
表示部ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形ダイヤル形
ヘッドタイプ交換式交換式交換式交換式交換式交換式
トルク測定範囲(N・m)5~50-----
最小目盛(N・m)0.5-----
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤル形トルクレンチ・プレート形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト