ツール用品技術窓口

ダイヤル形トルクレンチ N-TOKシリーズ

通常単価(税別)
18,654
税込単価
20,519
通常出荷日:3日目

【特長】・コンパクトで手にフィットします・楕円形グリップを採用しました(作業による疲労を少なくしました...

詳細を確認
  • 表示部
    ダイヤル形
  • ヘッドタイプ
    交換式
  • トルク測定範囲 (N・m)
    0.6~6
  • 最小目盛 (N・m)
    0.1
  • 精度
    ±3%
  • 測定方向
    左右
  • 全長 (mm)
    260
  • JANコード
    4582126964016
  • トラスココード
    292-1901
  • 差込角(mm)
    6.35(1/4inch)
  • ヘッド幅 (mm)
    35
  • ヘッド厚み (mm)
    38.5
  • 角ドライブ長さ (mm)
    7.5
  • 本体厚み (mm)
    58
  • ダイヤル径 (mm)
    91.5
  • 本体幅 (mm)
    37
  • 重量 (g)
    500
  • ヘッド交換機能有無
  • 本体部(G) (mm)
    21.5

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ソケット別売。
  • 1月中旬より、本製品はこちらのページへ移動となります。

型番:

N6TOK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N6TOKの仕様・寸法情報

表示部
ダイヤル形
ヘッドタイプ
交換式
トルク測定範囲(N・m)
0.6~6
最小目盛(N・m)
0.1
精度
±3%
測定方向
左右
全長(mm)
260
JANコード
4582126964016
トラスココード
292-1901
差込角(mm)
6.35(1/4inch)
ヘッド幅(mm)
35
ヘッド厚み(mm)
38.5
角ドライブ長さ(mm)
7.5
本体厚み(mm)
58
ダイヤル径(mm)
91.5
本体幅(mm)
37
重量(g)
500
ヘッド交換機能有無
本体部(G)(mm)
21.5
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
N6TOK
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,654
( 20,519 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで手にフィットします
・楕円形グリップを採用しました(作業による疲労を少なくしました)
【用途】
・検査用にピッタリのトルクレンチ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ソケット別売。
  • 1月中旬より、本製品はこちらのページへ移動となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル形トルクレンチ N-TOKシリーズの型番N6TOKのページです。 型番N6TOKに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤル形トルクレンチ N-TOKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

ダイヤル形トルクレンチ・プレート形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました