ツール用品技術窓口
TONE
ソケット(6角) 3S
TONE
通常価格(税別):635円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 4S
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 4H
TONE
通常価格(税別):985円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE
通常価格(税別):3990円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ディープソケット(6角) 3S
TONE
通常価格(税別):1360円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ロングヘキサゴンソケット 2H-L
TONE
通常価格(税別):1185円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ラチェットハンドル 371
TONE
通常価格(税別):3990円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ディープソケット(6角)
TONE
通常価格(税別):1420円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・ラチェット部用のリペアキットです【用途】・ラチェット部の修理用に【セット内容】・ドライブギア...
詳細を確認【特長】
・ラチェット部用のリペアキットです
【用途】
・ラチェット部の修理用に
【セット内容】
・ドライブギア
・クロウ
・スチールボール
・スプリング
・レバー
| 型番 | 仕様・規格 | 質量 | セット内容・付属品 | 製造国 |
|---|---|---|---|---|
| GW-02A-K | GWシリーズトルクレンチ用の補給部品 差込角(mm):6.3 適合機種:GW010-02、GW025-02 | 25g | ドライブギア クロウ スチールボール スプリング レバー | 日本 |
| GW-03A-K | GWシリーズトルクレンチ用の補給部品 差込角(mm):9.5 適合機種:GW050-03、GW100-03 | 71g | ドライブギア クロウ スチールボール スプリング レバー | 日本 |
| GW-04A-K | GWシリーズトルクレンチ用の補給部品 差込角(mm):12.7 適合機種:GW200-04、GW300-04 | 144g | ドライブギア クロウ スチールボール スプリング レバー | 日本 |
| GWC-03A-K | GWシリーズトルクレンチ用の補給部品 差込角(mm):9.5 適合機種:GW010-03、GW025-03 | 31g | ドライブギア クロウ スチールボール スプリング レバー | 日本 |
| GWC-04A-K | GWシリーズトルクレンチ用の補給部品 差込角(mm):12.7 適合機種:GW100-04 | 75g | ドライブギア クロウ スチールボール スプリング レバー | 日本 |

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,667円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):2,390円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):735円~

TONE
ディープソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):1,770円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~