17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動巻きエアリールオートエアー

自動巻きエアリールオートエアー

通常単価(税別)
16,60921,940特別価格
税込単価
18,27024,134特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・自動整列巻き機構搭載です【用途】・工場や自動車工場などに【材質】・ホース:ポリウレタン(メッ...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • ホース一次側全長(m)
    1
  • 材質2
    本体:プラスチック
  • ホース材質
    ポリウレタン(メッシュ入り)
  • 使用圧力(MPa)
    1.5
  • 取付二次側
    1/4カップリング(メス)

ご注意

  • 本製品のカップリングは海外製のため品番がございません。スペック表記の「取付一次側」「取付二次側」記載のカップリングは交換用の品番です。製品付属のものではありません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

        
型番仕様・規格材質質量使用条件セット内容・付属品
ARZ-100-8使用圧力:1.5MPa(15kgf/(CM2))
適応流体:空気
ホース一次側全長(m):1
色:青
ホース二次側全長(m):10
ホース外径(mm):12
ホース内径(mm):8.0
ホース:ポリウレタン
(メッシュ入り)
本体:プラスチック
3.7kg屋内型取付用ブラケット
アンカーボルト×4セット
M6×10ボルト
(取付ブラケットと本体の固定用)
ARZ-140-6使用圧力:1.5MPa(15kgf/(CM2))
適応流体:空気
ホース一次側全長(m):1
色:青
ホース二次側全長(m):14
ホース外径(mm):10
ホース内径(mm):6.5
ホース:ポリウレタン
(メッシュ入り)
本体:プラスチック
3.8kg屋内型取付用ブラケット
アンカーボルト×4セット
M6×10ボルト
(取付ブラケットと本体の固定用)
ARZ-140-10使用圧力:1.5MPa(15kgf/(CM2))
適応流体:空気
ホース一次側全長(m):1
色:赤
ホース二次側全長(m):14
ホース外径(mm):14.5
ホース内径(mm):10
ホース:ポリウレタン
(メッシュ入り)
本体:プラスチック
5.7kg屋内型取付用ブラケット
アンカーボルト×4セット
M6×10ボルト
(取付ブラケットと本体の固定用)

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ホース二次側全長(m)

質量(g)

材質1

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

ホース内径×外径(mm)

外径(mm)

内径(mm)

取付一次側

ホース全長(m)

最小発注数量
4937305058473
249-8728
10
3700
本体:プラスチック
-
-
-
8.0×12
12
8.0
1/4カップリング(オス)
10
1個
4937305058480
249-8735
14
3800
本体:プラスチック
-
-
-
6.5×10
10
6.5
1/4カップリング(オス)
14
1個
4937305058541
249-8699
14
5700
ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)
396
315
182
10×14.5
14.5
10
1/4カップリング(オス)
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,60913,194
( 14,513 )
1日目
17,14413,499
( 14,849 )
1日目
21,94016,501
( 18,151 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動整列巻き機構搭載です
【用途】
・工場や自動車工場などに
【材質】
・ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)
・本体:プラスチック

ご注意

  • 本製品のカップリングは海外製のため品番がございません。スペック表記の「取付一次側」「取付二次側」記載のカップリングは交換用の品番です。製品付属のものではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自動巻きエアリールオートエアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動巻きエアリールオートエアー
自動巻きエアーリール リーレックス エアーS
エアリール 自動巻(ソフトホース)
エアリール 自動巻(スタンダードホース)
自動巻エアーホースリールEA124BK
自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BS
メーカー日動工業中発販売ハタヤリミテッドハタヤリミテッドエスコエスコ
通常価格16,609-27,052 -28,297 -27,216 -59,10914,513 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
ホース一次側全長(m)1-----
材質2本体:プラスチック-----
ホース材質ポリウレタン(メッシュ入り)-----
使用圧力(MPa)1.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト