ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

電ドラボールハイスピード(3.6V)

通常単価(税別)
8,2565,129
税込単価
9,0825,642
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・LEDライトは使用後も5秒間光るディレイ仕様です・両頭・片頭ビットが使えるアルミスリーブチャ...

詳細を確認
  • 必す電動工具本体の取扱い説明置をお読みください。
  • 電気作業ではショート・感電にこ注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • こ家庭では、お子様に注意して保管してください。
詳細を確認

型番:

220USB-S1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

220USB-S1の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
0.4(電動時)
電圧(V)
3.6
差し込み角(mm)
6.35
充電時間(min)
約60分
無負荷回転数(min-1)
1200
グレー
JANコード
4907587028150
質量(g)
164
トラスココード
246-3921
材質1
本体:ガラス繊維入りナイロン、エラストマー
材質2
ビット:特殊合金鋼

型番リスト

表示件数
型番
220USB-S1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2565,129
( 5,642 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDライトは使用後も5秒間光るディレイ仕様です
・両頭・片頭ビットが使えるアルミスリーブチャックです
・軽い力で正転・逆転が操作できるスライドスイッチ操作です
・電ドラボール(220USB)の4倍速いです
・着座時の反動が少なく、指だけでも支えられる低反動(低トルク)仕様です
【用途】
・配電盤組立、建具やエクステリア部材の取付に
【材質】
・本体:ガラス繊維入りナイロン、エラストマー
・ビット:特殊合金鋼

ご注意

  • 必す電動工具本体の取扱い説明置をお読みください。
  • 電気作業ではショート・感電にこ注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • こ家庭では、お子様に注意して保管してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電ドラボールハイスピード(3.6V)の型番220USB-S1のページです。 型番220USB-S1に関する仕様情報を記載しております。
電ドラボールハイスピード(3.6V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電ドラボールハイスピード(3.6V)
(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ EA813DN-51
18V充電コードレスインパクトレンチ
充電式インパクトレンチ(18V)
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)
コードレスラチェットレンチ(10.8V)
メーカーベッセルエスコベッセル空研東空販売信濃機販
通常価格8,256104,220102,095105,494108,50037,551
通常出荷日2日目2日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)0.4(電動時)1400(14286kgf・cm)、M30高力ボルト(強度区分F10T)、六角ソケット使用(締付け時間3秒)50058028040
電圧(V)3.636(リチウムイオン2.5Ah)、18(リチウムイオン5.0Ah)18181810.8
差し込み角(mm)6.3519--12.79.5
充電時間(min)約60分2570602590
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト