ツール用品技術窓口
TONE
T形スライドハンドル 205
TONE
通常価格(税別):5700円~
通常出荷日:5日目
TONE
インパクト用ボールジョイント(ショートタイプ) NJ40S
通常価格(税別):1200円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
クイックフィットソケット
TONE
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:5日目
TONE
パワーレンチ(本体ヘッドのみ)
TONE
通常価格(税別):39735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
T形レンチショートハンドル TWS
TONE
通常価格(税別):1720円~
通常出荷日:5日目
TONE
T形レンチ TW
TONE
通常価格(税別):1630円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
エクステンションバー EX60・610・611
通常価格(税別):2190円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
スピーダー 204/304
TONE
通常価格(税別):3760円~
通常出荷日:5日目
TONE
強力パワーレンチ(トルクレンチ付・差込角12.7mm)
通常価格(税別):197010円~
通常出荷日:5日目
TONE
T形フレックスレンチ(ボール式)TF
TONE
通常価格(税別):4530円~
通常出荷日:2日目 ~
【特長】
・超小型ヘッド・72ギアラチェットで、自動車整備などの狭い個所で効果を発揮します。
・滑り止めウッディハンドルは、グリップ力が得られるのでオイルなどによる滑り抜けを防止します。
・プッシュリリースで、ソケットを確実に保持し簡単に取り外しできます。
【用途】
・油(水や泥水)が手に付きやすい自動車、農機具、機械整備の締結作業等。
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・グリップ:木樹脂※木樹脂(Wood-PlasticComposite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。



KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):735円~