ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 9×12スパナ交換ヘッド |
|
TONE プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用) |
|
TONE コンビネーションプライヤ CP-150 |
|
TONE ロング六角棒L形レンチセット ALB900 |
|
TONE プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ) |



型番
| 型番 | 仕様・規格 | 質量 |
|---|---|---|
| GX0912-NS10 | クローフット交換ヘッド 差込角(mm):凸9×12 全長(mm):42.3 二面寸法(mm):10 | 52g |
| GX0912-NS11 | クローフット交換ヘッド 差込角(mm):凸9×12 全長(mm):42.8 二面寸法(mm):11 | 53g |
| GX0912-NS12 | クローフット交換ヘッド 差込角(mm):凸9×12 全長(mm):43.4 二面寸法(mm):12 | 54g |
| GX0912-NS13 | クローフット交換ヘッド 差込角(mm):凸9×12 全長(mm):43.7 二面寸法(mm):13 | 54g |
| GX0912-NS14 | クローフット交換ヘッド 差込角(mm):凸9×12 全長(mm):44.5 二面寸法(mm):14 | 58g |
| GX0912-NS16 | クローフット交換ヘッド 差込角(mm):凸9×12 全長(mm):45.4 二面寸法(mm):16 | 60g |
| GX0912-NS17 | クローフット交換ヘッド 差込角(mm):凸9×12 全長(mm):45.9 二面寸法(mm):17 | 62g |
| GX0912-NS18 | クローフット交換ヘッド 差込角(mm):凸9×12 全長(mm):46.1 二面寸法(mm):18 | 67g |
| GX0912-NS19 | クローフット交換ヘッド 差込角(mm):凸9×12 全長(mm):46.8 二面寸法(mm):19 | 68g |
| GX0912-NS21 | クローフット交換ヘッド 差込角(mm):凸9×12 全長(mm):48 二面寸法(mm):21 | 72g |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,010円 ( 3,311円 ) | 6日目 |
3,010円 ( 3,311円 ) | 6日目 |
3,010円 ( 3,311円 ) | 6日目 |
3,010円 ( 3,311円 ) | 6日目 |
3,010円 ( 3,311円 ) | 6日目 |
3,092円 ( 3,401円 ) | 6日目 |
3,092円 ( 3,401円 ) | 6日目 |
3,092円 ( 3,401円 ) | 6日目 |
3,240円 ( 3,564円 ) | 6日目 |
3,240円 ( 3,564円 ) | 6日目 |
【特長】
・自動車や一般産業機械などの油圧配管に使用されているフレアナットの締結作業に便利です
・利用範囲を一層広げるドイツのTL規格を基にKTC基準の差込角を採用しています
【用途】
・プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式と組み合わせて使用します
・規定トルクでのボルト・ナットの締め付け作業に便利です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フジ矢
超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150
4.7通常価格(税別):6,894円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):408円~

クニペックス
プライヤーレンチ 8603
4.9通常価格(税別):10,466円~

フジ矢
スタンダードニッパ(ラウンド刃) 60-125・60-150
4.8通常価格(税別):4,326円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

KEIBA
マイクロニッパー
4.8通常価格(税別):3,640円

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ソケット(12角) 6D
4.7通常価格(税別):1,920円~

トップ工業
ギヤプーラー GPシリーズ
4.7通常価格(税別):5,175円~