ツール用品技術窓口

ACタイプ用スクリューカウンター

通常単価(税別)
48,510
税込単価
53,361
通常出荷日:1日目

【特長】・1台で、電ドラ3台の制御が可能です。・締め忘れ、不完全なねじ締めを防止します。・カウンター機...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 電源 (V)
    DC24V 300mA
  • JANコード
    4907587008190
  • トラスココード
    149-0942
  • 奥行(mm)
    37
  • 高さ(mm)
    64
  • 幅(mm)
    122
  • 質量(g)
    420
  • 適合機種
    VE-5000SOP(P)、R、S、VE-6000SOP(P)、SOP、R

ご注意

  • レバータイプのみ取付できます(プッシュタイプにはご使用できません)。
  • アタッチメントを取り付けた場合、締め付けトルクが約20%ダウンします。

型番:

VSC-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VSC-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
電源(V)
DC24V 300mA
JANコード
4907587008190
トラスココード
149-0942
奥行(mm)
37
高さ(mm)
64
幅(mm)
122
質量(g)
420
適合機種
VE-5000SOP(P)、R、S、VE-6000SOP(P)、SOP、R
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VSC-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,510
( 53,361 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で、電ドラ3台の制御が可能です。
・締め忘れ、不完全なねじ締めを防止します。
・カウンター機能:カウント(締め付けネジ数をカウントし、積算または減算して残りの本数を表示します。)
・チャンネル(ネジ締め時間の上限加減+増し締め締め時間を登録できます。)
・シーケンス(チャンネルを組み合わせて、一連の工程を登録できます。)
・ポカヨケ(設定された本数まで締め付けると、完了をアラーム音と光で知らせます。)
・増し締め(締め付け後に増し締めができます。)
・締め不良(締め不足やネジ間違いをネジ締め時間で管理しアラーム音と光で知らせます。)
・外部信号入力/出力:3台までのSOP機種を接続できます。
【用途】
・産業用機械、産業用電気機器、自動車試験などの生産現場のねじ締め忘れ防止と信頼性向上に。

ご注意

  • レバータイプのみ取付できます(プッシュタイプにはご使用できません)。
  • アタッチメントを取り付けた場合、締め付けトルクが約20%ダウンします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACタイプ用スクリューカウンターの型番VSC-02のページです。 型番VSC-02に関する仕様情報を記載しております。
ACタイプ用スクリューカウンターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACタイプ用スクリューカウンター
スクリューカウンター専用電源 AD24-SC2
電動ドライバー(ACタイプ)レバー式
電動ドライバー(ACタイプ)プッシュ式
コントローラー一体型スクリューカウンター BN-200・500シリーズ用
コントローラー一体型スクリューカウンター RBK・TBNシリーズ対応
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルキリウスキリウス
通常価格48,5105,34149,900 -49,900 -52,38186,459
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜3日目4日目
商品タイプ関連部品-本体本体関連部品-
電源(V)DC24V 300mA-AC100AC100100-240 50/60Hz100-240 50/60Hz
JANコード49075870081904907587007940----
トラスココード149-0942149-0943----
奥行(mm)37-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト