17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

外研GU-1フルセット

通常単価(税別)
281,962257,431
税込単価
310,158283,174
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。・newGU-1用エアモータとNo.6スピンド...

詳細を確認
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.3~0.38
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.5~0.8
  • 商品タイプ
    本体
  • ホース取付口
    R1/4オネジ
  • JANコード
    4560215172252
  • 質量(g)
    10000
  • トラスココード
    537-0221

型番:

NGU1S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NGU1Sの仕様・寸法情報

空気消費量(m³/min)
0.3~0.38
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
商品タイプ
本体
ホース取付口
R1/4オネジ
JANコード
4560215172252
質量(g)
10000
トラスココード
537-0221
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NGU1S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
281,962257,431
( 283,174 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。
・newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。
・外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。
【用途】
・汎用旋盤に取り付けての円筒研磨に。
【セット内容】
・ハウジングセット
・外研エアモータ
・No.6スピンドル
・砥石バランサ
・エアホース3m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外研GU-1フルセットの型番NGU1Sのページです。 型番NGU1Sに関する仕様情報を記載しております。
外研GU-1フルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外研GU-1フルセット
エアー用研磨機 GU1-4 セット
エアーポリッシャーEA162PP-1
[125mm]エアーサンダー(マジック式)EA162EA-1
ミニアングルサンダーセット AXEL 110×35mm 19000min^-1
[70×120mm]エアーサンダー(クリップ式)EA162PA-1
メーカーUHTUHTエスコエスコアズワンエスコ
通常価格281,962179,43022,70225,28238,75015,972
通常出荷日1日目1日目2日目1日目19日目1日目
空気消費量(m³/min)0.3~0.380.3~0.380.230.2120.30.145
使用空気圧力(MPa)0.5~0.80.5~0.80.630.620.4~0.60.63
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホース取付口R1/4オネジR1/4オネジ----
JANコード45602151722524560215172221----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト