ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スタッビトルクスビットセット(7コ組)

通常単価(税別)
23,200
税込単価
25,520
通常出荷日:1日目

【特長】・チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット...

詳細を確認

型番:

NTQ4T07SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NTQ4T07SSの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
単品・セット区分
セット品
JANコード
4989433974545
トラスココード
206-8720
質量(g)
245
材質1
特殊工具鋼
セット内容(点)
7
呼びNo.
T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NTQ4T07SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,200
( 25,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
【用途】
・トルクスねじの締結に使用。
【材質】
・特殊工具鋼
【セット内容】
・ソケット:NQ4T8SS、10SS、T15SS、T20SS、T25SS、T27SS、T30SS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッビトルクスビットセット(7コ組)の型番NTQ4T07SSのページです。 型番NTQ4T07SSに関する仕様情報を記載しております。
スタッビトルクスビットセット(7コ組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッビトルクスビットセット(7コ組)
6.3sq.ロングトルクスビットセット(7コ組)
6.3sq.ソケットセット(10コ組)
6.3sq.ソケットセット(6角・6コ組)
6.3sq.セミディープソケットセット(6角・10コ組)
6.3トルクスビットセット
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格23,20025,20016,4009,37921,10023,200
通常出荷日1日目1日目6日目6日目6日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.356.356.356.356.35
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
JANコード498943397454549894339745524989433174389498943317430349894339735174989433974538
トラスココード206-8720206-8712255-4262255-4346255-4349206-8696
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト