ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットセット(12角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)

通常単価(税別)
15,500
税込単価
17,050
通常出荷日:1日目

【特長】・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト...

詳細を確認

型番:

NTB209BWA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NTB209BWAの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角/ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
単品・セット区分
セット品
JANコード
4989433174396
トラスココード
206-8652
質量(g)
263
材質1
特殊工具鋼
セット内容(点)
9
ソケット内容
NB2-7/32W、1/4W、9/32W、5/16W、11/32W、3/8W、7/16W、1/2W、9/16W
ソケット内容(インチ)
7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16
対辺形状
12角

型番リスト

表示件数
型番
NTB209BWA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,500
( 17,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
【用途】
・小サイズの障害物等がある時の締結。
【材質】
・特殊工具鋼
【セット内容】
・ソケット:NB2-7/32W、1/4W、9/32W、5/16W、11/32W、3/8W、7/16W、1/2W、9/16W

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットセット(12角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)の型番NTB209BWAのページです。 型番NTB209BWAに関する仕様情報を記載しております。
ソケットセット(12角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットセット(12角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)
ディープソケットセット(6角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)
6.3sq.ソケットセット(6角・6コ組)
6.3sq.ソケットセット(10コ組)
6.3sq.セミディープソケットセット(6角・10コ組)
6.3sq.スタッビヘキサゴンソケットセット
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格15,50014,1009,37916,40021,10018,200
通常出荷日1日目1日目6日目6日目6日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角/ジョイント類6角/ジョイント類6角/ジョイント類6角/ジョイント類6角/ジョイント類六角穴付ボルト用6角/ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.356.356.356.356.35
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
JANコード498943317439649894331743584989433174303498943317438949894339735174989433174426
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト