ツール用品技術窓口

一般品すきまゲージ 300M 300M

一般品すきまゲージ 300M

通常単価(税別)
16,64614,009
税込単価
18,31115,410
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。【用途】・すき間の...

詳細を確認
  • リーフ厚さ (mm)
    0.04~0.30
  • リーフ枚数
    9
  • リーフ幅 (mm)
    12.7
  • リーフ形状
    A型
  • リーフ長 (mm)
    300
  • リーフ材質
  • セット/単品
    セット
  • トラスココード
    106-8893
  • 材質1
    炭素工具鋼(焼き入れ品)
  • セット明細(mm)
    0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30(ハトメ止)
  • 質量(g)
    98
  • メーカーコード
    300M

ご注意

  • キズ・折れ曲がり・サビが非常に発生しやすくなっております。取り扱いには十分お気をつけ下さい。

型番:

300M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

        
型番仕様・規格質量注意事項セット明細(mm)製造国
300Mリーフ形状:A
長さ(mm):300
枚数(枚):9
リーフ幅:12.7mm
98gキズ・折れ曲がり・サビが非常に発生しやすくなっております。取り扱いには十分お気をつけ下さい。0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30日本

300Mの仕様・寸法情報

リーフ厚さ(mm)
0.04~0.30
リーフ枚数
9
リーフ幅(mm)
12.7
リーフ形状
A型
リーフ長(mm)
300
リーフ材質
セット/単品
セット
トラスココード
106-8893
材質1
炭素工具鋼(焼き入れ品)
セット明細(mm)
0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30(ハトメ止)
質量(g)
98
メーカーコード
300M

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
300M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,64614,009
( 15,410 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
【用途】
・すき間の測定および調整に。
【材質】
・炭素工具鋼(焼き入れ品)

ご注意

  • キズ・折れ曲がり・サビが非常に発生しやすくなっております。取り扱いには十分お気をつけ下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一般品すきまゲージ 300Mの型番300Mのページです。 型番300Mに関する仕様情報を記載しております。
一般品すきまゲージ 300Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般品すきまゲージ 300M
シクネスゲージ(整備用ゲージセット)
シクネスゲージ(インチ)
一般品すきまゲージリーフ
JIS すきまゲージリーフ B型
JIS すきまゲージリーフ A型
メーカー永井ゲージ製作所KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所
通常価格16,6464,5181,764640 -2,380 -1,851 -
通常出荷日9日目1日目1日目7日目7日目7日目〜
リーフ厚さ(mm)0.04~0.300.2 / 0.25 / 0.3 / 0.35 / 0.4 / 0.45 / 0.5 / 0.8 / 0.9 / 0.15 / 0.18 / 1.3 / 0.33 / 0.28 / 0.36 / 1.1 / 0.380.0381~0.381---
リーフ枚数9179111
リーフ幅(mm)12.712.7 / 612.712.712.712.7
リーフ形状A型A型A型A型B型A型
リーフ長(mm)300-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト