17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアードリル(キーレスチャック)

通常単価(税別)
20,62523,750
税込単価
22,68826,125
通常出荷日:4日目

【特長】・ドリル径10mmまで対応します・先端工具の取り外しがラクなキーレスドリルチャックです・後方排...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアドリル
  • チャック寸法 (mm)
    0.8~10
  • 穴あけ鉄板 φ (mm)
    10
  • 回転機構
    右回転
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • 無負荷回転数 (min-1)
    2500
  • 排気方向
    後方
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.4
  • 材質1
    アルミ、鉄、樹脂
  • ホース継手
    NPT1/4
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    9.5

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ドリルビットはドリルチャックに正しく、しっかりと取り付けてください。
    ドリルビットは刃先の尖がった鋭いものを使用してください。
  • 鉄・材木用など材質に合わせたドリルビットを使用してください。
  • 振動を伴ないますので、なるべく連続作業は避け、休憩しながら作業してください。
  • 能力以上の作業は絶対にしないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
4545695601089
249-2706
170
900
1個
4545695601096
249-2707
175
1230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,625
( 22,688 )
4日目
23,750
( 26,125 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリル径10mmまで対応します
・先端工具の取り外しがラクなキーレスドリルチャックです
・後方排気です
・右回転専用です
【用途】
・一般的な穴あけ、のこ作業用の穴あけなど、汎用的な用途に
【材質】
・アルミ、鉄、樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ドリルビットはドリルチャックに正しく、しっかりと取り付けてください。
    ドリルビットは刃先の尖がった鋭いものを使用してください。
  • 鉄・材木用など材質に合わせたドリルビットを使用してください。
  • 振動を伴ないますので、なるべく連続作業は避け、休憩しながら作業してください。
  • 能力以上の作業は絶対にしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードリル(キーレスチャック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードリル(キーレスチャック)
(13mm)エアードリルEA158EB-1
(10mm)エアードリルEA158EA-1
エアードリル No.GT-D100-15
エアードリル No.GT-D80-20
エアードリル No.GT-D80-20K
メーカーベッセルエスコエスコベッセルベッセルベッセル
通常価格20,625-17,92410,93924,32426,66827,898
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリル
チャック寸法(mm)0.8~1013101088
穴あけ鉄板 φ(mm)1013101088
回転機構右回転正逆回転正逆回転---
使用空気圧力(MPa)0.620.620.620.60.60.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト