17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

静電気除去イオンエアーガン G-2用 電源アダプター

通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:1日目

G-2用静電気除去イオンエアーガン電源アダプターAD24-ITCSです。

  • その他
    オプション
  • JANコード
    4907587014085
  • トラスココード
    168-2569
  • 電源(V)
    DC24 ±5%、AC100~240
  • 質量(g)
    425
  • 消費電力(mA)
    100

型番:

AD24-ITCS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD24-ITCSの仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4907587014085
トラスココード
168-2569
電源(V)
DC24 ±5%、AC100~240
質量(g)
425
消費電力(mA)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD24-ITCS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

G-2用静電気除去イオンエアーガン電源アダプターAD24-ITCSです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去イオンエアーガン G-2用 電源アダプターの型番AD24-ITCSのページです。 型番AD24-ITCSに関する仕様情報を記載しております。
静電気除去イオンエアーガン G-2用 電源アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気除去イオンエアーガン G-2用 電源アダプター
静電気除去イオンエアーガン G-2
静電気除去ミニファン
静電気除去ハイパワーノズル HPN-1
静電気除去ファン F-120R
静電気除去器 ACパルス・クリーンバー 針電極ユニット C-00HR8
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格13,00052,50044,00034,00041,9365,100
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
その他オプション----オプション
JANコード490758701408549075870192574907587031679490758701928849075870191654907587008930
トラスココード168-2569785-0841575-3564868-8847485-6830168-2568
電源(V)DC24 ±5%、AC100~240DC24(±5%)、AC100~240DC24±5%DC24±10%DC24±5%、AC100~240-
質量(g)425260.0003603509006.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト