ツール用品技術窓口

静電気除去クロスフローファン

通常単価(税別)
103,89497,535
税込単価
114,283107,289
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・薄型&幅広600 mmです・クロスフローファン搭載&風量は無段階調整できます...

詳細を確認
  • 種類
    交流方式
  • 商品タイプ
    ファンタイプ
  • JANコード
    4907587014559
  • トラスココード
    215-6140
  • 奥行(mm)
    170
  • 高さ(mm)
    157
  • 電源(V)
    DC24 リップル(p-p)±10%以下
  • 幅(mm)
    640
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.5
  • 質量(g)
    4600
  • 材質1
    本体:SPCC
  • 材質2
    スタンド:SUS304
  • 材質3
    放電針:インコネル合金
  • イオンバランス
    ±10V以内
  • オゾン発生量
    0.05ppm以下
  • 除電方式
    交流高周波コロナ放電式(印加電圧AC9.5kV p-p)

ご注意

  • 測定値は測定環境によるものであり、使用環境により誤差が生じることがあります。
  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 結露にご注意ください。
  • 感電や故障の原因になります。
  • 防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。

型番:

CF-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CF-600の仕様・寸法情報

種類
交流方式
商品タイプ
ファンタイプ
JANコード
4907587014559
トラスココード
215-6140
奥行(mm)
170
高さ(mm)
157
電源(V)
DC24 リップル(p-p)±10%以下
幅(mm)
640
最大風量([[M3]]/min)
2.5
質量(g)
4600
材質1
本体:SPCC
材質2
スタンド:SUS304
材質3
放電針:インコネル合金
イオンバランス
±10V以内
オゾン発生量
0.05ppm以下
除電方式
交流高周波コロナ放電式(印加電圧AC9.5kV p-p)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CF-600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,89497,535
( 107,289 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型&幅広600 mmです
・クロスフローファン搭載&風量は無段階調整できます
・抜群のイオンバランス±10V以内です
・クリーニングブラシ付きです
・異常アラームランプ&外部出力端子付きです
・取り付け角度、高さ調整できるスタンド付きです
・ムラなく、まっすぐ、遠くまで、ワイドエリアを除電できます
【用途】
・作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に
【材質】
・本体:SPCC
・スタンド:SUS304
・放電針:インコネル合金

ご注意

  • 測定値は測定環境によるものであり、使用環境により誤差が生じることがあります。
  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 結露にご注意ください。
  • 感電や故障の原因になります。
  • 防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去クロスフローファンの型番CF-600のページです。 型番CF-600に関する仕様情報を記載しております。
静電気除去クロスフローファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気除去クロスフローファン
イオンパーツクリーナー IPC-A4
静電気除去イオンエアーガン G-2
静電気除去ハイパワーノズル HPN-1
静電気除去ファン F-120R
イオンパーツクリーナー IPC-V4
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格103,894147,51052,50034,00041,936190,000
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目2日目
種類交流方式交流方式交流方式交流方式交流方式交流方式
商品タイプファンタイプユニットタイプガンタイプノズルタイプファンタイプユニットタイプ
JANコード490758701455949075870189604907587019257490758701928849075870191654907587028259
トラスココード215-6140375-5801785-0841868-8847485-6830254-7700
奥行(mm)1702534425.269.5289
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト