ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    デジタルマルチメーター TDM-50

    通常単価(税別)
    5,3444,936
    税込単価
    5,8785,430
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:1日目

    【特長】・コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、...

    詳細を確認
    • 本機には電池は付属しておりません。
    • 交流電圧・交流電流・周波数の確度保証は正弦波に限ります。

    型番:

    TDM-50
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TDM-50の仕様・寸法情報

    アナログ/デジタル
    デジタル
    商品区分
    本体
    測定項目
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
    レンジ切替
    自動
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:直流電流(A)
    0~0.4
    測定範囲:交流電流(A)
    0~0.4
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~40M
    検電機能
    なし
    データホールド
    あり
    省電力機能
    オートパワーオフ
    リラティブ機能
    なし
    バーグラフ表示
    なし
    最大最小平均表示
    なし
    測定データ転送機能
    なし
    寸法(mm)
    81×114×15.5
    本体質量(g)
    100
    トラスココード
    245-3246
    JANコード
    4550414017843
    交流電流(mA)
    400
    奥行(mm)
    114
    高さ(mm)
    15.5
    幅(mm)
    81
    導通チェック
    ブザー・LED点灯
    付属品
    テストリード、収納ケース

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TDM-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,3444,936
    ( 5,430 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです
    ・テストリードは脱着可能です
    ・プローブ先端は金メッキ処理加工をしています
    ・専用アウターケース一体型収納です
    ・製品本体はケースから取り外し可能です
    ・プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます
    ・オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています
    ・導通チェック時はブザーとLEDが点灯します
    【用途】
    ・工場現場での電流、電圧等のチェックに
    ・電気工作での電気特性等のチェックに
    ・学校(教育現場)での技術実習等のチェックに

    ご注意

    • 本機には電池は付属しておりません。
    • 交流電圧・交流電流・周波数の確度保証は正弦波に限ります。
    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタルマルチメーター TDM-50の型番TDM-50のページです。 型番TDM-50に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルマルチメーター TDM-50のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルマルチメーター TDM-50
    デジタルマルチメーター ポケット型
    デジタルマルチメーター スタンダードタイプ
    デジタルマルチメーター 多機能
    デジタルマルチメーター TYシリーズ
    ペン型 デジタルマルチメーター
    メーカートラスコ中山三和電気計器エスコエスコアズワンカイセ
    通常価格5,34419,96424,000 -17,75246,000 -9,078
    通常出荷日1日目1日目2日目〜2日目1日目在庫品1日目
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験-
    レンジ切替自動--自動・手動自動自動
    測定範囲:直流電圧(V)0~600600-0~10000~10000~600
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト