ツール用品技術窓口

電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ

通常単価(税別)
4,425
税込単価
4,868
通常出荷日:1日目

【特長】・経済的なシャンク交換式で、ワンタッチで簡単に交換できます・シャンクの接触面は精度が高く、芯ブ...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドリル
  • ソケット形状
    6角
  • 二面幅寸法(mm)
    17
  • 全長 (mm)
    210
  • 外径 (mm)
    23.5
  • 商品タイプ
    ロングタイプ
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4975180225825
  • トラスココード
    136-0085
  • ソケット外径(mm)
    23.5(凹部19.8)
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 質量(g)
    190
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 対辺形状
    6角サーフェイス

ご注意

  • 保証トルク以内で正しく安全にご使用下さい。過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。

型番:

ESK-17SL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ESK-17SLの仕様・寸法情報

使用機器
電動ドリル
ソケット形状
6角
二面幅寸法(mm)
17
全長(mm)
210
外径(mm)
23.5
商品タイプ
ロングタイプ
単品・セット区分
単品
JANコード
4975180225825
トラスココード
136-0085
ソケット外径(mm)
23.5(凹部19.8)
軸寸法(mm)
6.35
質量(g)
190
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)
6.35
対辺形状
6角サーフェイス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ESK-17SL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,425
( 4,868 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的なシャンク交換式で、ワンタッチで簡単に交換できます
・シャンクの接触面は精度が高く、芯ブレすることなく長期に渡る使用にも耐えうる強度を備えています
・天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプです
・長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプです
・レースウェイ(D-1.D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状です
・レベル調整時に便利な目盛り付きです
・経済的なシャンク交換式です
・シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません
・長期に渡るごしようにも耐えうる強度です
・専用シャンクは耐久性2倍です(両頭ビット比)
【用途】
・天井埋め込みカセット形エアコンの取り付け時に
・空調機のレベル合わせやレースウェイ、電路支持金具に
・空調関連、電設工事、配管工事
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

ご注意

  • 保証トルク以内で正しく安全にご使用下さい。過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用替軸ソケットロングタイプの型番ESK-17SLのページです。 型番ESK-17SLに関する仕様情報を記載しております。
電動ドリル用替軸ソケットロングタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ
ユニバーサルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 12角
電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 6角
メーカートップ工業ロブテックストップ工業ロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格4,4252,899-1,858 -1,7231,263
通常出荷日1日目2日目お見積り2日目2日目2日目
使用機器電動ドリル電動ドリル電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドリル電動ドリル電動ドリル
ソケット形状6角6角12角6角12角6角
二面幅寸法(mm)17-22---
全長(mm)210170104.5165165100
外径(mm)23.5-29.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト