ツール用品技術窓口
【特長】・外側用ジョウの長さが測定範囲の1/2以上の長さとなっております【用途】・球・パイプなどの直径...
詳細を確認| 型番 | 最大測定長(mm) | 最小読取値(mm) | 質量(g) | 全長(mm) | 最大許容誤差(mm) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSM15-80 | 150 | 0.05 | 160 | 295 | ±0.07 | 4582126963095 |
| LSM20X110 | 200 | 0.05 | 220 | 345 | ±0.07 | 4582126963101 |
| LSM30X170 | 300 | 0.05 | 440 | 445 | ±0.08 | 4582126963118 |
| LSM45X230 | 450 | 0.05 | 1230 | 630 | ±0.10 | 4582126963125 |
| LSM60X320 | 600 | 0.05 | 3200 | 825 | ±0.15 | 4582126963132 |

【特長】
・外側用ジョウの長さが測定範囲の1/2以上の長さとなっております
【用途】
・球・パイプなどの直径測定に

中村製作所
カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
4.8通常価格(税別):18,873円~

シンワ測定
デジタルノギス 19994/19995/19996/19997
4.5通常価格(税別):9,837円~

ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
4.1通常価格(税別):5,623円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
4.6通常価格(税別):5,176円~

シンワ測定
デジタルノギス ソーラーパネル
4.5通常価格(税別):6,858円~

SK-11
デジタルノギス SDV-100・SDV-150
4.1通常価格(税別):5,418円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):14,580円~

中村製作所
カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX
4.8通常価格(税別):50,564円~