17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TCSK99MA用有線トランスレス プッシュ/レバー スタート式電動ドライバー9Kシリーズ 9K-150P-SWP

TCSK99MA用有線トランスレス プッシュ/レバー スタート式電動ドライバー9Kシリーズ

通常単価(税別)
71,680
税込単価
78,848
通常出荷日:16日目

【特長】・トランスレスなので、連続した作業に適しています・静電気防止対策仕様です【用途】・ネジ締め付け...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

9K-150P-SWP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

        
型番仕様・規格材質質量製造国
9K-150P-SWPポカ検知マルチコントローラーTCSK-99MA対応です。
トルク調整無段階
出力トルク(N・m):1.5~4.5
無負荷回転速度(min(の-1乗)):500
適合小ねじ(mm):4.0~6.0
適合タッピンねじ(mm):3.0~5.0
消費電力(W):46
電源:AC100V 50/60Hz
鉄・プラスチック790g台湾

9K-150P-SWPの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
出力トルク(N・m)
1.5~4.5
電源(V)
AC100 50/60Hz
適合ねじ:小ねじ(mm)
4.0~6.0
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
3.0~5.0
回転速度(min⁻¹)
500
消費電力(W)
46
トラスココード
808-6238
無負荷回転速度(min[[の-1乗]])
500
JANコード
4580125341104
質量(g)
790
材質1
鉄・プラスチック
トルク調整
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
9K-150P-SWP

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

回転速度

(min⁻¹)

消費電力

(W)

トラスココード

無負荷回転速度(min[[の-1乗]])

JANコード

質量(g)

トルク調整

最小発注数量
1.5~4.5
4.0~6.0
3.0~5.0
500
46
808-6238
500
4580125341104
790
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,680
( 78,848 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トランスレスなので、連続した作業に適しています
・静電気防止対策仕様です
【用途】
・ネジ締め付け作業に於ける締め忘れに威力を発揮します
【材質】
・鉄・プラスチック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TCSK99MA用有線トランスレス プッシュ/レバー スタート式電動ドライバー9Kシリーズの型番9K-150P-SWPのページです。 型番9K-150P-SWPに関する仕様情報を記載しております。
TCSK99MA用有線トランスレス プッシュ/レバー スタート式電動ドライバー9Kシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TCSK99MA用有線トランスレス プッシュ/レバー スタート式電動ドライバー9Kシリーズ
電動ドライバー(DCタイプ)レバースタート/プッシュスタート式
ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス レバースタート式
電動ドライバー(ACタイプ)プッシュ式
電動ドライバー(ACタイプ)レバー式
電動ドライバー(信号出力付き・ACタイプ) プッシュスタート式
メーカー中村製作所ベッセルハイオスベッセルベッセルベッセル
通常価格71,68049,73854,10349,900 -49,900 -66,616
通常出荷日16日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
電源(V)AC100 50/60HzDC32V100、120、220~240AC100AC100AC100
材質1鉄・プラスチック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト