ツール用品技術窓口

グリップ付プリセット形トルクレンチ(へッド交換式)

通常単価(税別)
20,662
税込単価
22,728
通常出荷日:2日目

【特長】・握り部がグリップ付です・必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます・へッド交換式です・1本でス...

詳細を確認
  • トルク調整範囲 (N・m)
    40~200
  • ヘッドタイプ
    交換式
  • 精度
    ±3%
  • 最小目盛 (N・m)
    2
  • 設定方式
    プリセット
  • 全長 (mm)
    480
  • JANコード
    4560123953387
  • トラスココード
    102-8648
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 適合交換ヘッド
    200Q:QCK、S:SCK、R:RCK、H:HCK、N:NCK
  • 適合交換ヘッド
    200Q:QCK、S:SCK、R:RCK、H:HCK、N:NCK
  • 重量 (g)
    1300

ご注意

  • ヘッド別売。

型番:

N200GCK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N200GCKの仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
40~200
ヘッドタイプ
交換式
精度
±3%
最小目盛(N・m)
2
設定方式
プリセット
全長(mm)
480
JANコード
4560123953387
トラスココード
102-8648
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
適合交換ヘッド
200Q:QCK、S:SCK、R:RCK、H:HCK、N:NCK
適合交換ヘッド
200Q:QCK、S:SCK、R:RCK、H:HCK、N:NCK
重量(g)
1300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
N200GCK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,662
( 22,728 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握り部がグリップ付です
・必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます
・へッド交換式です
・1本でスパナ・メガネ・ヘキサゴン・ラチェット用途別に合わせて締め付けが行えます
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

ご注意

  • ヘッド別売。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップ付プリセット形トルクレンチ(へッド交換式)の型番N200GCKのページです。 型番N200GCKに関する仕様情報を記載しております。
グリップ付プリセット形トルクレンチ(へッド交換式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップ付プリセット形トルクレンチ(へッド交換式)
グリップ付プリセット形トルクレンチ
プリセット型トルクレンチ
アジャスタブル型トルクレンチ(プリセット兼用/ツール交換式)EA723WL-1
トーニチ ラチェット付プリセット形トルクレンチ QLE2800N2
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所エスコ東日製作所東日製作所
通常価格20,66228,300210,43126,560375,30217,376
通常出荷日2日目1日目1日目2日目4日目2日目
トルク調整範囲(N・m)40~20040~200700~210010~70800~28001~5
ヘッドタイプ交換式ラチェット式ラチェット式特殊ラチェット式交換式
精度±3%±3%±3%±5%±3%±3%
最小目盛(N・m)22100.2200.05
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました