ツール用品技術窓口

キャッチャーレンチセット インチサイズ AQKSE91

キャッチャーレンチセット インチサイズ【9個入り】

通常単価(税別)
11,11210,447
税込単価
12,22311,492
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・先端のボールポイント加工により最大25°の角度からねじをまわすことができます・頭部のボールポ...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4992676010024
  • トラスココード
    225-9999
  • 質量(g)
    400
  • 材質1
    超強力合金鋼(3/16インチ以下)、クロムバナジウム鋼(1/4インチ以上)
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • セット内容(インチ)
    1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
  • セット内容(本)
    9

ご注意

  • 対辺寸法1/16、5/64、3/32インチはキャッチャーボールは付いていません。

型番:

AQKSE91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (9個入り)

商品スペック

        
型番仕様・規格材質質量注意事項
AQKSE91インチサイズ:1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8
セット内容(本):9
硬度:HRC54~58
3/16インチ以下:超強力合金鋼
1/4インチ以上:クロムバナジウム鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
400g対辺寸法1/16、5/64、3/32インチはキャッチャーボールは付いていません。

AQKSE91の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
単品・セット区分
セット品
JANコード
4992676010024
トラスココード
225-9999
質量(g)
400
材質1
超強力合金鋼(3/16インチ以下)、クロムバナジウム鋼(1/4インチ以上)
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ
セット内容(インチ)
1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
セット内容(本)
9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AQKSE91
最小発注数量
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,11210,447
( 11,492 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端のボールポイント加工により最大25°の角度からねじをまわすことができます
・頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました
・ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です
・鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません
【用途】
・キャップボルト・止めねじの締結用として
【材質】
・超強力合金鋼(3/16インチ以下)、クロムバナジウム鋼(1/4インチ以上)
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

ご注意

  • 対辺寸法1/16、5/64、3/32インチはキャッチャーボールは付いていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャッチャーレンチセット インチサイズの型番AQKSE91のページです。 型番AQKSE91に関する仕様情報を記載しております。
キャッチャーレンチセット インチサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャッチャーレンチセット インチサイズ
六角L-レンチセット ロング(インチサイズ)
ボールポイント六角棒L形レンチ(インチサイズ)
六角L-レンチセット ショート メッキ(インチサイズ)
ボールポイント 六角T-ハンドルセット(インチサイズ)
トラスコ中山 L形 六角棒レンチ(インチサイズ)
メーカー旭金属工業ボンダストラスコ中山ボンダスボンダストラスコ中山
通常価格11,1124,180 -2293,800 -13,110312
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目2日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイント標準タイプボールポイント標準タイプボールポイント標準タイプ
単品・セット区分セット品セット品単品セット品セット品単品
JANコード4992676010024-----
トラスココード225-9999-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト