17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートエア抜きエア式グリスガン

通常単価(税別)
20,19721,060
税込単価
22,21723,166
通常出荷日:1日目

【特長】・ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグ...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 質量(g)
    1900
  • 最大圧力(MPa)
    24
  • 全長(mm)
    416
  • 油槽径(mm)
    62.6
  • 吐出量(cc/min)
    210
  • ノズル接続ねじ
    R1/8
  • 使用エア圧
    0.4~0.8MPa

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 油注入停止した状態で、スマートエア抜きバブルを使用してください。
  • 提供不可:chemSHERPA
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

容量(cc)

最小発注数量
4989999709100
207-4108
400
1個
4989999709117
207-4110
カートリッジ:400/手詰め:600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,197
( 22,217 )
1日目
21,060
( 23,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです
・ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます
・グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です
【用途】
・機械のグリスアップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 油注入停止した状態で、スマートエア抜きバブルを使用してください。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートエア抜きエア式グリスガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートエア抜きエア式グリスガン
フレキシブルエアー式グリスガン カートリッジ専用
TRUSCO グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用)
エア式グリスガン(カートリッジグリス専用) エア式グリスガン用パーツ
高圧グリスガン(エア式・電動式用)
グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格20,197-17,9047,292160 -26,5356,439
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
質量(g)190019001400---
最大圧力(MPa)242454---
全長(mm)416416365---
油槽径(mm)62.662.660.5---

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト