ツール用品技術窓口

配管継手/分水栓用トルクレンチセット

通常単価(税別)
105,871
税込単価
116,458
通常出荷日:1日目

【特長】・配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです【用途】・サドル付分水栓のボルト・ナ...

詳細を確認

ご注意

  • トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
    外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
  • 対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
  • トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
  • 力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。

型番:

THR4V-1020NT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THR4V-1020NTの仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)
ヘッドタイプ
スパナ式
負荷方向
精度
TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
最小目盛(N・m)
1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)
設定方式
プリセット
JANコード
4975180371454
トラスココード
166-2634
差込角(mm)
12.7(1/2inch)
質量(g)
7096
二面幅寸法(mm)
20~53(モンキ型) 35~93(TMW型)
重量(g)
7096

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THR4V-1020NT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,871
( 116,458 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです
【用途】
・サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理に
【セット内容】
・TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)
・モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)
・ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)
・トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)
・サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)

ご注意

  • トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
    外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
  • 対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
  • トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
  • 力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管継手/分水栓用トルクレンチセットの型番THR4V-1020NTのページです。 型番THR4V-1020NTに関する仕様情報を記載しております。
配管継手/分水栓用トルクレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管継手/分水栓用トルクレンチセット
配管継手用モンキ形トルクレンチ
配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット
測定用トルクレンチセット 差込角12.7mm GTRS-06
グリップ付プリセット形トルクレンチ
トルクレンチ"モトトルク"
メーカートップ工業トップ工業トップ工業ウィザ(旧:グレートツール)中村製作所東日製作所
通常価格105,87158,64891,8147,06528,30024,812
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)20~10020~100(モンキ形)/40~200(TMW形)28~21040~20010~70
ヘッドタイプスパナ式スパナ式交換式ラチェット式ラチェット式特殊
負荷方向-
精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%±5%±5%±4%±3%±5%
最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)11.0(モンキ形)/2.0(TMW形)120.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト