17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアベベラー

通常単価(税別)
71,965
税込単価
79,162
通常出荷日:8日目

【特長】・独自の8面チップで刃の角度が8回変えられるため刃が長持ちします。・チップを冷却することにより...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアベベラー
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.62
  • 無負荷回転数 (rpm)
    9000
  • 面取能力
    R3.5
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    110
  • 全長(mm)
    280
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.6
  • JANコード
    4545695003845
  • 質量(g)
    3200
  • トラスココード
    207-7183
  • 使用空気圧力(MPa)統合
    0.62

型番:

SP-1250FBV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-1250FBVの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアベベラー
使用空気圧(MPa)
0.62
無負荷回転数(rpm)
9000
面取能力
R3.5
ホース取付口
NPT1/4
奥行(mm)
150
高さ(mm)
110
全長(mm)
280
空気消費量([[M3]]/min)
0.6
JANコード
4545695003845
質量(g)
3200
トラスココード
207-7183
使用空気圧力(MPa)統合
0.62
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-1250FBV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,965
( 79,162 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の8面チップで刃の角度が8回変えられるため刃が長持ちします。
・チップを冷却することにより切粉の溶着や目詰まりを軽減します。
・連続作業に便利なロータリースイッチ式です。
・チップの交換時に便利なスピンドルストッパーが付いています。
【用途】
・アルミ軟鉄用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアベベラーの型番SP-1250FBVのページです。 型番SP-1250FBVに関する仕様情報を記載しております。
エアベベラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアベベラー
エアー式面取り機 ハンディタイプ MARX-NEOシリーズ
エアーミニベベラー
日東 サーキットベベラー
エアーミニベベラー 専用チップ
エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-R1.5
メーカーベッセル宮川エス・ピー・エアー日東工器ベッセルエス・ピー・エアー
通常価格71,965143,50031,392 -46,531 -22,35421,788
通常出荷日8日目8日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプエアベベラーエアベベラーエアベベラーエアベベラー関連品関連品
使用空気圧(MPa)0.620.49~0.680.60.6--
無負荷回転数(rpm)9000-23000---
面取能力R3.5R3----
ホース取付口NPT1/4-----

ベベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト