17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーミニベベラー 専用チップ【10個入り】

通常単価(税別)
22,354
税込単価
24,589
通常出荷日:1日目

SP エアーミニベベラー(SP-7252F-2・SP-7252FR-2)専用チップです。

  • 商品タイプ
    関連品
  • タイプ
    2R
  • 適合機種
    SP-7252F-2、SP-7252FR-2
  • JANコード
    4545695600921
  • 質量(g)
    20
  • トラスココード
    161-2959

型番:

252-R2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

252-R2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
タイプ
2R
適合機種
SP-7252F-2、SP-7252FR-2
JANコード
4545695600921
質量(g)
20
トラスココード
161-2959

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
252-R2
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,354
( 24,589 )
1日目

詳細情報

基本情報

SP エアーミニベベラー(SP-7252F-2・SP-7252FR-2)専用チップです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーミニベベラー 専用チップの型番252-R2のページです。 型番252-R2に関する仕様情報を記載しております。
エアーミニベベラー 専用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーミニベベラー 専用チップ
エアベベラー
エアーミニベベラー
エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-R1.5
エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-C1.5
携帯式開先面取り機 ベベラー用チップ
メーカーベッセルベッセルエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアー日東工器
通常価格22,35471,96531,952 -22,39817,39121,202 -
通常出荷日1日目8日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ関連品エアベベラーエアベベラー関連品関連品関連品
タイプ2R-----
適合機種SP-7252F-2、SP-7252FR-2-----
JANコード45456956009214545695003845----
質量(g)203200----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト