17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアラチェットレンチ(ロングネック仕様)

通常単価(税別)
17,500
税込単価
19,250
通常出荷日:1日目

【特長】・自動車のエンジンルームなど手の入りにくい場所の作業や奥まったところの作業、細かな作業に最適で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    10
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • ソケット差込角 (mm)
    9.5
  • 最大締付トルク (N・m)
    20
  • 無負荷回転数 (rpm)
    310
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.2
  • 排気
    後方
  • JANコード
    4545695003852
  • トラスココード
    207-7184
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 全長(mm)
    210
  • 使用エアホース内径(mm)
    9.5
  • 質量(g)
    650

型番:

SP-1762L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-1762Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
能力ボルト径(mmφ)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
ソケット差込角(mm)
9.5
最大締付トルク(N・m)
20
無負荷回転数(rpm)
310
空気消費量(m³/min)
0.2
排気
後方
JANコード
4545695003852
トラスココード
207-7184
ホース取付口
NPT1/4
全長(mm)
210
使用エアホース内径(mm)
9.5
質量(g)
650

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-1762L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,500
( 19,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車のエンジンルームなど手の入りにくい場所の作業や奥まったところの作業、細かな作業に最適です
・ロングネック仕様のため、手締めの際、標準タイプの製品よりもリーチが長い分奥まった場所の作業に最適です
・ボール式アンビルソケットでソケットの着脱もワンタッチです
【用途】
・車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業およびヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアラチェットレンチ(ロングネック仕様)の型番SP-1762Lのページです。 型番SP-1762Lに関する仕様情報を記載しております。
エアラチェットレンチ(ロングネック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアラチェットレンチ(ロングネック仕様)
トラスコ中山 エアラチェットレンチ
エアラチェットレンチ(エコノミータイプ)
エアラチェットレンチ CP9427
エアラチェットレンチ SI-1218EX
9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)
メーカーベッセルトラスコ中山トラスコ中山シカゴニューマチック信濃機販KTC(京都機械工具)
通常価格17,50014,24514,57121,27319,33927,475
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
能力ボルト径(mmφ)101010101010
使用空気圧力(MPa)0.620.620.60.630.60.62
ソケット差込角(mm)9.512.79.59.59.59.5
最大締付トルク(N・m)203020354068
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト