17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トルクレンチラチェットヘッドLC023N用 LQ3045

トルクレンチラチェットヘッドLC023N用

通常単価(税別)
9,8299,381
税込単価
10,81210,319
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・トルクレンチ本体に接続する部品になります【用途】・トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナット...

詳細を確認
  • 形状
    ラチェットヘッド
  • レンチ長さ(mm)
    116.1
  • 差込角(mm)
    9.5mm(3/8inch)
  • 全長(mm)
    70
  • 適用トルクレンチ
    LC023N
  • 有効長(mm)
    45
  • 差込径(φ)
    10
  • JANコード
    4992676009424
  • 質量(g)
    116
  • トラスココード
    225-9978
  • 材質
    特殊鋼
  • 表面処理
    ニッケルクロムメッキ
  • 適合トルクハンドルプリセット形
    LC023N
  • 適合トルクレンチ
    LC023N

型番:

LQ3045
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
LQ3045JIS表示認定工場製
差込角(mm):9.5
全長(mm):70
差込径(Φ):10
有効長(mm):45
適用トルクレンチ:LC023N
レンチ長さ(mm):116.1
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
116g日本

LQ3045の仕様・寸法情報

形状
ラチェットヘッド
レンチ長さ(mm)
116.1
差込角(mm)
9.5mm(3/8inch)
全長(mm)
70
適用トルクレンチ
LC023N
有効長(mm)
45
差込径(φ)
10
JANコード
4992676009424
質量(g)
116
トラスココード
225-9978
材質
特殊鋼
表面処理
ニッケルクロムメッキ
適合トルクハンドルプリセット形
LC023N
適合トルクレンチ
LC023N

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LQ3045
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8299,381
( 10,319 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ本体に接続する部品になります
【用途】
・トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に
【材質】
・材質:特殊鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルクレンチラチェットヘッドLC023N用の型番LQ3045のページです。 型番LQ3045に関する仕様情報を記載しております。
トルクレンチラチェットヘッドLC023N用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクレンチラチェットヘッドLC023N用
LC023N用六角棒スパナヘッド
LC045N用スパナヘッド24/27mm
配管継手用ラチェットN形トルクヘッド
ラチェットN形トルクヘッド
GEKシリーズ用ラチェットヘッド
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業トップ工業トップ工業KTC(京都機械工具)
通常価格9,8293,280 -2,973 -12,7439,520 -4,297 -
通常出荷日4日目5日目5日目1日目1日目1日目
形状ラチェットヘッドスパナヘッドスパナヘッドラチェットヘッドラチェットヘッドラチェットヘッド
レンチ長さ(mm)116.1-----
差込角(mm)9.5mm(3/8inch)-----
全長(mm)70-----
適用トルクレンチLC023NLC023N----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト