17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LC023N用六角棒スパナヘッド

LC023N用六角棒スパナヘッド

通常単価(税別)
3,2803,600
税込単価
3,6083,960
通常出荷日:5日目

【特長】・トルクレンチ本体に接続する部品になります【用途】・トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・...

詳細を確認
  • 形状
    スパナヘッド
  • 適用トルクレンチ
    LC023N
  • 有効長(mm)
    45
  • 差込径(φ)
    10
  • 材質
    特殊鋼
  • 適合トルクレンチ
    LC023N

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
LCX0203JIS表示認定工場製
全長(mm):46.5
差込径(Φ):10
有効長(mm):45
適用トルクレンチ:LC023N
対辺寸法(mm):3
特殊鋼55g日本
LCX0204JIS表示認定工場製
全長(mm):47
差込径(Φ):10
有効長(mm):45
適用トルクレンチ:LC023N
対辺寸法(mm):4
特殊鋼55g日本
LCX0205JIS表示認定工場製
全長(mm):47.5
差込径(Φ):10
有効長(mm):45
適用トルクレンチ:LC023N
対辺寸法(mm):5
特殊鋼55g日本
LCX0206JIS表示認定工場製
全長(mm):48
差込径(Φ):10
有効長(mm):45
適用トルクレンチ:LC023N
対辺寸法(mm):6
特殊鋼56g日本
LCX0208JIS表示認定工場製
全長(mm):49
差込径(Φ):10
有効長(mm):45
適用トルクレンチ:LC023N
対辺寸法(mm):8
特殊鋼60g日本
LCX0225JIS表示認定工場製
全長(mm):46.3
差込径(Φ):10
有効長(mm):45
適用トルクレンチ:LC023N
対辺寸法(mm):2.5
特殊鋼56g日本

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • トルク範囲(N・m)

  • 取付サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長(mm)

対辺寸法(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

トルク範囲(N・m)

取付サイズ(mm)

最小発注数量
46.5
3
4992676009219
55
223-6273
-
-
1個
47
4
4992676009233
55
225-9939
5~25
Φ10
1個
47.5
5
4992676009318
55
225-9946
5~25
Φ10
1個
48
6
4992676009356
56
225-9995
-
-
1個
49
8
4992676009387
60
225-9992
-
-
1個
46.3
2.5
4992676009196
56
225-9954
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,280
( 3,608 )
5日目
3,360
( 3,696 )
5日目
3,520
( 3,872 )
5日目
3,520
( 3,872 )
5日目
3,600
( 3,960 )
5日目
3,280
( 3,608 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ本体に接続する部品になります
【用途】
・トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LC023N用六角棒スパナヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LC023N用六角棒スパナヘッド
LC045N用スパナヘッド24/27mm
六角棒替ヘッド(デジラチェ用)
スパナヘッド形交換ヘッド
10mm スパナヘッド
引っ掛けスパナヘッド
メーカー旭金属工業旭金属工業KTC(京都機械工具)東日製作所エスコ中村製作所
通常価格3,280-2,973 -3,588 -8,5807,7306,755 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目1日目2日目〜
形状スパナヘッドスパナヘッド特殊ヘッドスパナヘッドスパナヘッド特殊ヘッド
適用トルクレンチLC023N-----
有効長(mm)45-----
差込径(φ)10-----
材質特殊鋼特殊鋼----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト