ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スプリング JAE951用

型番:

JAE951-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JAE951-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4989433615028
トラスココード
251-4601
質量(g)
13

型番リスト

表示件数
型番
JAE951-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
367
( 404 )
6日目

詳細情報

基本情報

KTC コードレストルシアレンチ(JAE951)用の補給部品 スプリングです。

商品情報

商品スペック

        
型番仕様・規格質量製造国
JAE951-5JAE951用の補給部品13g台湾

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプリング JAE951用の型番JAE951-5のページです。 型番JAE951-5に関する仕様情報を記載しております。
スプリング JAE951用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング JAE951用
リリースピン
リリースピンソケット
リリースピンスプリング
1/2コードレストルクリミットインパクトレンチ
コードレストルクリミットインパクトレンチセット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格3674,8244,23222149,75966,575
通常出荷日6日目6日目6日目6日目3日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
JANコード498943361502849894336150354989433615059498943361504249894336152954989433615301
トラスココード251-4601251-4609251-4608251-4603336-7012381-3060
質量(g)13507024100.03800.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト