17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

コードレストルシアレンチ

通常単価(税別)
364,932365,011
税込単価
401,425401,512
通常出荷日:4日目

【特長】・トルシアレンチでは業界初の、1台でM16~M24まで対応しています・アウター/インナーソケッ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

付属品

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合ボルトサイズ

最小発注数量
本体のみ
4989433615066
251-3118
6500
-
1個
4989433614892
251-4599
13500
M16、M20、M22、M24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
365,011
( 401,512 )
4日目
364,932
( 401,425 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルシアレンチでは業界初の、1台でM16~M24まで対応しています
・アウター/インナーソケットの交換だけで各トルシアボルトへ対応可能です
・満充電での連続使用回数はM22:約350本、M24:約250本以上使用可能です
・90°×4段階の首振り機構付きです(ボルト固定式)
・カウンター機構付きで、締め付けたボルト本数の確認も可能です
【用途】
・ビルの建設、橋梁等鉄骨構造の組付けに使用されるトルシアボルトの締め付け用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレストルシアレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレストルシアレンチ
18V充電コードレスインパクトレンチ
充電式インパクトレンチ TW302D
コードレスインパクトレンチ GDS18V-1050HC
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 2033Nm
コードレスラチェットレンチ(10.8V)
メーカーKTC(京都機械工具)ベッセルマキタボッシュミルウォーキー(MILWAUKEE)信濃機販
通常価格364,932-101,82324,89032,859 -75,26429,857
通常出荷日4日目1日目3日目1日目〜4日目1日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ-充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)1100500275-203340
無負荷回転数(min-1)0~1520000~2600-0~1100、0~1400240
適用ボルトサイズM16、M20、M22、M24-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト