ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

リリースピンソケット

リリースピンソケット JAE951-8
通常単価(税別)
4,232
税込単価
4,655
通常出荷日:6日目

KTC コードレストルシアレンチ(JAE951)用の補給部品 リリースピンソケットです。

型番:

JAE951-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JAE951-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4989433615059
トラスココード
251-4608
質量(g)
70

型番リスト

表示件数
型番
JAE951-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,232
( 4,655 )
6日目

詳細情報

基本情報

KTC コードレストルシアレンチ(JAE951)用の補給部品 リリースピンソケットです。

商品情報

商品スペック

        
型番仕様・規格質量製造国
JAE951-8JAE951用の補給部品70g台湾

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リリースピンソケットの型番JAE951-8のページです。 型番JAE951-8に関する仕様情報を記載しております。
リリースピンソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リリースピンソケット
リリースピン
リリースピンスプリング
1/2コードレストルクリミットインパクトレンチ
スプリング JAE951用
コードレストルクリミットインパクトレンチセット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格4,2324,82422149,75936766,575
通常出荷日6日目6日目6日目1日目6日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品充電インパクトレンチ関連部品充電インパクトレンチ
JANコード498943361505949894336150354989433615042498943361529549894336150284989433615301
トラスココード251-4608251-4609251-4603336-7012251-4601381-3060
質量(g)705024100.0133800.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト