17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14.4V5.0Ah電池 充電器セット

通常単価(税別)
33,45235,834特別価格
税込単価
36,79739,417特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・充電器とリチウムイオン電池のお得なセット品です【用途】・14.4V工具またはデュアルシリーズ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

種類詳細

電圧(V)

質量(g)

最小発注数量
4549980428764
206-5427
EZ9L48+EZ0L81
14.4
1510
1個
4549980000359
868-8230
EZ9L54+EZ0L81
18.0
1950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,452
( 36,797 )
1日目
35,83434,472
( 37,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電器とリチウムイオン電池のお得なセット品です
【用途】
・14.4V工具またはデュアルシリーズ工具にて使用
【セット内容】
・充電器EZ0L81 14.4V5.0Ah電池バックEZ9L48

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4V5.0Ah電池 充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.4V5.0Ah電池 充電器セット
14.4V電池パック4.0Ah
ミルウォーキー 電池パック・充電器
14.4V/18V コードレストーチライト UB18DE
14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA
太丸ハンディー25(充電式・14.4V)用替刃
メーカーPanasonicPanasonicミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ニシガキ工業
通常価格33,452-21,3203,980 -7,90019,4051,075 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目4日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品-
消費電力(VA)198-----
電源(V)AC100-----
容量(Ah)5.04.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング