17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

10.8V充電インパクトレンチ

通常単価(税別)
47,62579,720
税込単価
52,38887,692
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルト・ネジの締め過ぎを解消します・長寿命化でコスト負担を低減します

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 充電器・専用電池パックは別売です(EYSLA2C・EYSLA3C)。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大締付トルク

(N・m)

差し込み角

(mm)

最大打撃数

(min-1)

付属品

トラスココード

質量(g)

JANコード

容量(Ah)

最小発注数量
80
9.5
3300
本体のみ
217-8342
860
4549980434468
-
1個
80
9.5
3300
217-8340
1350
4549980434475
3.0
1個
120
12.7
2800
本体のみ
217-8343
1000
4549980434505
-
1個
120
12.7
2800
217-8341
1450
4549980434512
3.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,625
( 52,388 )
4日目
74,823
( 82,305 )
1日目
75,953
( 83,548 )
1日目
79,720
( 87,692 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ネジの締め過ぎを解消します
・長寿命化でコスト負担を低減します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 充電器・専用電池パックは別売です(EYSLA2C・EYSLA3C)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V充電インパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V充電インパクトレンチ
18V充電コードレスインパクトレンチ
M12インパクトレンチ 充電池・充電器セット
充電式インパクトレンチ TW300D
充電式インパクトレンチ TW302D
DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-12
メーカーPanasonicベッセルミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタマキタエスコ
通常価格47,625-102,09559,56021,106 -24,890126,092
通常出荷日1日目〜1日目9日目3日目3日目2日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
電圧(V)10.8181218DC1818
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
無負荷回転数(min-1)0~230020000~1300/21000~26000~26000~1550
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング