17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

14.4V 充電アングルインパクトレンチ

通常単価(税別)
87,65793,103
税込単価
96,423102,413
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・締付強さを手元で調整でき、ボルトの締め過ぎを解消します。・電源自動停止機能で、電池電圧が大き...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • IP規格(防水・防塵規格)は取得していません、Sシリーズは屋内専用です。
  • 電池パック10.8V、14.4VはEZ品番の電池パックとは互換性がありません。
  • 修理保証対象商品ではありません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差し込み角

(mm)

付属品

トラスココード

質量(g)

JANコード

最小発注数量
9.5
本体のみ
228-5005
1100
4549980441619
1個
-
228-5004
1700
4549980441626
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,657
( 96,423 )
4日目
93,103
( 102,413 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締付強さを手元で調整でき、ボルトの締め過ぎを解消します。
・電源自動停止機能で、電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止します。
・コンパクトヘッドで、狭い場所でもボルトの締め/外しがラクです。
【用途】
・大型機械装置の組み立ての締め過ぎ防止に。
・金型・治具の交換作業の作業性向上に。
・コードの多い作業現場の安全性向上に。
・こんな用途にもおすすめ:整備工場、架台組立、装置の設置などに。
・おすすめ作業:M6(高力ボルト)、M8(普通~高力ボルト)、M10(普通ボルト)用として。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • IP規格(防水・防塵規格)は取得していません、Sシリーズは屋内専用です。
  • 電池パック10.8V、14.4VはEZ品番の電池パックとは互換性がありません。
  • 修理保証対象商品ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4V 充電アングルインパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.4V 充電アングルインパクトレンチ
インパクトレンチ WR14VE
(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ EA813DN-51
18V充電コードレスインパクトレンチ
充電式インパクトレンチ(18V・電池残容量表示付)
充電式インパクトレンチ TW161D
メーカーPanasonicHiKOKI(旧日立工機)エスコベッセル空研マキタ
通常価格87,657-45,963104,220102,09588,571 -17,890 -
通常出荷日1日目〜4日目2日目1日目1日目3日目
商品タイプ充電インパクトレンチインパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)802501400(14286kgf・cm)、M30高力ボルト(強度区分F10T)、六角ソケット使用(締付け時間3秒)500280155
電圧(V)14.4単相10036(リチウムイオン2.5Ah)、18(リチウムイオン5.0Ah)1818DC10.8
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
無負荷回転数(min-1)0~2300--2000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト