17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14.4V電池パック4.0Ah

通常単価(税別)
21,320
税込単価
23,452
通常出荷日:4日目

Sシリーズ(産業向け)専用14.4V電池パック4.0Ahとなります。

  • 種類
    その他関連用品
  • 適合機種
    EYSMA1CS、EYSMA1C、EYSME1CS、EYSME1C
  • JANコード
    4549980434772
  • トラスココード
    217-8346
  • 種類詳細
    電池パック
  • 電圧(V)
    14.4
  • 容量(Ah)
    4.0
  • 質量(g)
    580

型番:

EYSB40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EYSB40の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
適合機種
EYSMA1CS、EYSMA1C、EYSME1CS、EYSME1C
JANコード
4549980434772
トラスココード
217-8346
種類詳細
電池パック
電圧(V)
14.4
容量(Ah)
4.0
質量(g)
580

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EYSB40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,320
( 23,452 )
4日目

詳細情報

基本情報

Sシリーズ(産業向け)専用14.4V電池パック4.0Ahとなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4V電池パック4.0Ahの型番EYSB40のページです。 型番EYSB40に関する仕様情報を記載しております。
14.4V電池パック4.0Ahのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.4V電池パック4.0Ah
ナショナル グラインダー100カーボンブラシ
14.4V5.0Ah電池 充電器セット
ケース
プラスチックケース EZ9644
プラスチックケース EZ9648
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格21,32099533,452 -3,7744,8883,975
通常出荷日4日目6日目1日目6日目6日目6日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品-その他関連用品その他関連用品
適合機種EYSMA1CS、EYSMA1C、EYSME1CS、EYSME1C-----
JANコード45499804347724547441506389----
トラスココード217-8346144-5235-733-8759733-8741733-8775
種類詳細電池パックナショナルグラインダー100カーボンブラシ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト