17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10.8V電池パック3.0Ah

通常単価(税別)
15,732
税込単価
17,305
通常出荷日:1日目

Sシリーズ(産業向け)専用10.8V電池パック3.0Ahとなります。

  • 種類
    その他関連用品
  • 適合機種
    EYSLA1NS、EYSLA1N、EYSLA2NS、EYSLA2N、EYSLA2CS、EYSLA2C、EYSLA3CS、EYSLA3C
  • JANコード
    4549980434765
  • トラスココード
    217-8347
  • 種類詳細
    電池パック
  • 電圧(V)
    10.8
  • 容量(Ah)
    3.0
  • 質量(g)
    460

型番:

EYSB30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EYSB30の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
適合機種
EYSLA1NS、EYSLA1N、EYSLA2NS、EYSLA2N、EYSLA2CS、EYSLA2C、EYSLA3CS、EYSLA3C
JANコード
4549980434765
トラスココード
217-8347
種類詳細
電池パック
電圧(V)
10.8
容量(Ah)
3.0
質量(g)
460

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EYSB30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,732
( 17,305 )
1日目

詳細情報

基本情報

Sシリーズ(産業向け)専用10.8V電池パック3.0Ahとなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V電池パック3.0Ahの型番EYSB30のページです。 型番EYSB30に関する仕様情報を記載しております。
10.8V電池パック3.0Ahのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V電池パック3.0Ah
14.4V電池パック4.0Ah
ナショナル グラインダー100カーボンブラシ
14.4V5.0Ah電池 充電器セット
プラスチックケース EZ9648
ケース
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格15,73221,32099533,452 -3,9743,774
通常出荷日1日目4日目6日目1日目6日目6日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品-
適合機種EYSLA1NS、EYSLA1N、EYSLA2NS、EYSLA2N、EYSLA2CS、EYSLA2C、EYSLA3CS、EYSLA3CEYSMA1CS、EYSMA1C、EYSME1CS、EYSME1C----
JANコード454998043476545499804347724547441506389---
トラスココード217-8347217-8346144-5235-733-8775733-8759
種類詳細電池パック電池パックナショナルグラインダー100カーボンブラシ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト