17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10.8V充電インパクトドライバー

通常単価(税別)
66,86073,170
税込単価
73,54680,487
通常出荷日:1日目~4日目

簡単手元操作でボルト・ネジの締め過ぎを防止する電動工具です。

  • 電圧 (V)
    10.8
  • 充電式
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~2300

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 充電器・専用電池パックは別売です(EYSLA1N・EYSLA2N)。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大トルク

(N・m)

質量

(g)

販売セット内容

トラスココード

打撃数(min[[の-1乗]])

JANコード

最小発注数量
35
840
本体のみ
217-8350
0~3600
4549980434444
1個
35
1300
本体・他
217-8348
0~3600
4549980434451
1個
80
870
本体のみ
217-8351
0~3300
4549980434482
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,860
( 73,546 )
4日目
73,170
( 80,487 )
1日目
69,872
( 76,859 )
1日目

詳細情報

基本情報

簡単手元操作でボルト・ネジの締め過ぎを防止する電動工具です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 充電器・専用電池パックは別売です(EYSLA1N・EYSLA2N)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V充電インパクトドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V充電インパクトドライバー
DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)
充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR 10.8-LIH
充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)
充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL
DC10.8Vインパクトドライバー(充電式)EA813DB-9B
メーカーPanasonicエスコボッシュボッシュHiKOKI(旧日立工機)エスコ
通常価格66,860-39,04016,72523,92429,817 -37,600
通常出荷日1日目〜2日目4日目1日目1日目〜2日目
電圧(V)10.810.810.8DC10.810.8DC10.8
充電式
無負荷回転数(min[[の-1乗]])0~2300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト