17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電マルチインパクトドライバー"Dual"(デュアル)18V

通常単価(税別)
77,303
税込単価
85,033
通常出荷日:1日目

【特長】・1台2役、ドリルモードは高速・低速切替付きでドリルドライバー並みの穴あけ性能です【用途】・ネ...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大トルク (N・m)
    インパクト135/低速28/高速10
  • 質量 (g)
    1900
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • トラスココード
    167-8687
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~3500
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])インパクト
    0~2300
  • JANコード
    4549980237588
  • 最大締付トルク(N・m)高速ドリル
    10
  • 最大締付トルク(N・m)低速ドリル
    28
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速ドリル
    180~1200
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速ドリル
    60~380

型番:

EZ75A9LJ2GB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ75A9LJ2GBの仕様・寸法情報

電圧(V)
18
最大トルク(N・m)
インパクト135/低速28/高速10
質量(g)
1900
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
トラスココード
167-8687
打撃数(min[[の-1乗]])
0~3500
無負荷回転数(min[[の-1乗]])インパクト
0~2300
JANコード
4549980237588
最大締付トルク(N・m)高速ドリル
10
最大締付トルク(N・m)低速ドリル
28
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速ドリル
180~1200
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速ドリル
60~380

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ75A9LJ2GB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,303
( 85,033 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台2役、ドリルモードは高速・低速切替付きでドリルドライバー並みの穴あけ性能です
【用途】
・ネジ締め、木工・金工穴あけに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電マルチインパクトドライバー"Dual"(デュアル)18Vの型番EZ75A9LJ2GBのページです。 型番EZ75A9LJ2GBに関する仕様情報を記載しております。
充電マルチインパクトドライバー"Dual"(デュアル)18Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電マルチインパクトドライバー"Dual"(デュアル)18V
DC18Vマルチインパクトドライバー(充電式)EA813PA-31
DC14.4V マルチインパクトドライバー(充電式) EA813PA-26A
18V コードレスインパクトドライバ FWH18DF
18V コードレスインパクトドライバ FWH18DA
DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-31
メーカーPanasonicエスコエスコHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコ
通常価格77,30382,93785,36521,959 -19,837 -23,780
通常出荷日1日目1日目2日目6日目6日目2日目
電圧(V)18DC1814.41818DC18
最大トルク(N・m)インパクト135/低速28/高速10135インパクト:115、ドリルHigh:9、ドリルlow:26150140170
質量(g)1900170018001400(BSL1820M装着時)1300(BSL1820M装着時)1500
充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました