17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電スティックインパクトドライバー 7.2V 本体のみ

通常単価(税別)
24,521特別価格
税込単価
26,973特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・普段お使いの充電工具と同じスイッチ操作感覚です・スポットLEDとワイドLEDの2WAY LE...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    7.2
  • 最大トルク (N・m)
    25
  • 質量 (g)
    420
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体のみ
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~2600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~2300

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

打撃数(min[[の-1乗]])テクス

打撃数(min[[の-1乗]])強

最小発注数量
113-4692
4549980034880
-
-
1個
ピンク
113-4693
4549980034897
0~2600
0~2600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,52122,971
( 25,268 )
1日目
24,52122,971
( 25,268 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普段お使いの充電工具と同じスイッチ操作感覚です
・スポットLEDとワイドLEDの2WAY LEDライト搭載です
【用途】
・小ねじなどの締め、緩めに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電スティックインパクトドライバー 7.2V 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電スティックインパクトドライバー 7.2V 本体のみ
EXENA 充電インパクトドライバー 本体のみ
ミルウォーキー 充電インパクトドライバー(12V)本体のみ サイレントタイプ
[充電式]インパクトドライバー(本体のみ)EA813PE-16
充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)
DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RV-2B
メーカーPanasonicPanasonicミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコボッシュエスコ
通常価格24,52127,771 -28,22425,33022,47133,753
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
電圧(V)7.218127.2DC10.8DC18
最大トルク(N・m)251555025110170
質量(g)420800900550900(バッテリー含)1200
充電式
販売セット内容本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ本体・他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト