17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオン電池パック

通常単価(税別)
34,797
税込単価
38,277
通常出荷日:1日目

Panasonic 28.8V 3.4Ah リチウムイオン電池パックです。

  • 種類
    電動アクセサリ
  • 種類
    電池パック
  • JANコード
    4549980079133
  • トラスココード
    135-0290
  • 電圧(V)
    28.8
  • 容量(Ah)
    3.4
  • 質量(g)
    1000

型番:

EZ9L84
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ9L84の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
種類
電池パック
JANコード
4549980079133
トラスココード
135-0290
電圧(V)
28.8
容量(Ah)
3.4
質量(g)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9L84
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,797
( 38,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

Panasonic 28.8V 3.4Ah リチウムイオン電池パックです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオン電池パックの型番EZ9L84のページです。 型番EZ9L84に関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオン電池パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオン電池パック
ソケットアンビル
14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ
電池パック 18V 5.0Ah
電池パック 18V 3.0Ah
電池パック 14.4V 5.0Ah
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格34,7973,40013,83325,13118,44622,129
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目在庫品1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
種類電池パック-----
JANコード45499800791334547441952896----
トラスココード135-0290824-6666760-3754777-1908777-1894777-1886
電圧(V)28.8-14.4181814.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト