ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ルーペ

ルーペ SB-65
通常単価(税別)
4,3203,839
税込単価
4,7524,223
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・LEDライトにより影ができにくいルーペ、細かい部分の観察、作業に・手持ち、スタンドの2WAY...

詳細を確認

型番:

SB-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB-65の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
5 ~ 11
レンズ寸法(mm)
19 ~ 75
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
外径(mm)
92
焦点距離(mm)
100/45
取付タイプ
折畳み式
外形寸法(mm)
92(W)×25(D)×197(H)
JANコード
4962772470657
付属品
レンズ拭き、保管袋、USBケーブル付
消費電力(W)
0.6
LED
白色LED8個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SB-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3203,839
( 4,223 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDライトにより影ができにくいルーペ、細かい部分の観察、作業に
・手持ち、スタンドの2WAY仕様
・3点のジョイントにより角度の調節が可能
・LEDライトはUSB接続にて点灯
・白色LED8個により影になりやすい手元も明るいまま観察が可能

商品情報

使用例

SB-65_使用例01

メインレンズの倍率は5倍

SB-65_使用例02

サブレンズの倍率は11倍、細かい作業に適しています

SB-65_使用例03

白色LED付のため、手元を明るく照らします

SB-65_使用例04-1

ライト(強)

SB-65_使用例04-2

ライト(弱)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルーペの型番SB-65のページです。 型番SB-65に関する仕様情報を記載しております。
ルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーペ
LEDアームルーペ
LEDライト付ポケットルーペ
LED付カードルーペ
ライトルーペ SL-40
スタンドルーペ クリップ式
メーカーホーザンホーザン池田レンズ工業トラスコ中山エンジニアトラスコ中山
通常価格4,32032,8008,7871,67029,0282,644
通常出荷日3日目2日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプ手持ちルーペアーム式照明拡大鏡ポケットルーペポケットルーペスタンド式照明拡大鏡スタンドルーペ
倍率(倍)11 / 52.12(面積倍率:約4.5)102・5 / 2/5 / 2/522.5
レンズ寸法(mm)75 / 19165φ2145X45 / 45×45 / 45×45/Φ20φ143φ65
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有蛍光灯・白熱電球有
スケール有無

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト