17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電極(表面抵抗測定用)
  • F-107-1
  • F-107

電極(表面抵抗測定用)

通常単価(税別)
95043,200特別価格
税込単価
1,04547,520特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・フィルム、シート材などの表面抵抗測定用。体積抵抗の測定にも対応・RCJS-5-1(附属書J)...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-107-1各所説明


使用例

F-107_使用例01

ESDバッグの表面抵抗測定例

F-107+F-110+F-104

F-107_使用例02

導電性シートの体積抵抗測定例

F-107+F-110+F-102

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 証明書

  • 外形寸法(mm)

  • 種類

  • JANコード

  • 抵抗値(Ω)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

証明書

外形寸法

(mm)

種類

JANコード

抵抗値

(Ω)

適応機種

重量

(g)

内容量

最小発注数量
校正証明書なし
Φ79×150
本体
4962772091470
10の3乗以下
F-109/F-110/F-207
2500
-
1個
-
-
交換部品(導電パット)
4962772490549
-
F-107
-
2種1組
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,20037,074
( 40,781 )
3日目
950
( 1,045 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルム、シート材などの表面抵抗測定用。体積抵抗の測定にも対応
・RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極
【用途】
・フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に
・別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電極(表面抵抗測定用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電極(表面抵抗測定用)
電極(表面抵抗測定用・校正証明書付)
表面抵抗計用オプション電極/表面抵抗チェッカー用交換電極
対向電極
リストストラップ用テスター FG-470用交換部品
帯電防止靴用テスター FG-465用交換部品・オプション
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザン白光白光
通常価格950-37,7341,000 -6,4801,70015,624
通常出荷日3日目11日目3日目3日目在庫品1日目4日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト