17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2点プローブ F-108-1
  • F-108-1
  • F-108

2点プローブ

通常単価(税別)
750
税込単価
825
通常出荷日:3日目

【特長】・RCJS-5-1(附属書J)に準拠した抵抗値測定用プローブ【用途】・非平面材料や小さい製品の...

詳細を確認

型番:

F-108-1
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電極寸法図

使用例

F-108-1の仕様・寸法情報

その他
オプション
証明書
-
仕様
-
外形寸法(mm)
-
付属品
-
材質
ゴム
種類
交換部品(電極)
JANコード
4962772490501
コード長(mm)
-
適応機種
-
重量(g)
-
内容量
10個

絞り込み条件

  • 証明書

  • 仕様

  • 外形寸法(mm)

  • 付属品

  • 材質

  • 種類

  • JANコード

  • コード長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-108-1

証明書

仕様

外形寸法

(mm)

付属品

材質

種類

JANコード

コード長

(mm)

適応機種

重量

(g)

内容量

最小発注数量
-
-
-
-
ゴム
交換部品(電極)
4962772490501
-
-
-
10個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750
( 825 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RCJS-5-1(附属書J)に準拠した抵抗値測定用プローブ
【用途】
・非平面材料や小さい製品の点間抵抗測定用に
・電子デバイスを収めるトレー、キャリアテープ等、立体的な対象物の表面の抵抗値測定が可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2点プローブの型番F-108-1のページです。 型番F-108-1に関する仕様情報を記載しております。
2点プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2点プローブ
リストストラップ用テスター FG-470用交換部品
導電性テープ
接続コードセット
電極(表面抵抗測定用)
センサプレート DT-570-1
メーカーホーザン白光ホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格7501,7002,900 -8,789950 -879
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目2日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト