17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホルダー L-507

ホルダー

通常単価(税別)
13,95012,953
税込単価
15,34514,248
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・ピント調整機能を持たないレンズに設置組み合わせの自由度を向上・カメラなどを設置する際のピント...

詳細を確認
  • 落射照明
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • 透過照明
  • カメラネジサイズ
    オネジ・メネジ:1/4"×20山(JIS B7103)
  • 詳細タイプ
    ホルダー
  • JANコード
    4962772075074
  • サイズ
    45(W)×38(H)×132(D)mm、雲台部:44(W)×57(D)mm(突起部含まず)
  • 重量 (g)
    170
  • 耐荷重 (kg)
    1
  • ストローク (mm)
    55(ツマミ1回転で4)

型番:

L-507
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

寸法図

使用例

L-507_使用例01

L-507+L-505

L-507_使用例02

ピント調整機能を持たないレンズに

L-507_使用例03

アングルを変えた同時撮影に

L-507の仕様・寸法情報

落射照明
商品タイプ
顕微鏡用品
透過照明
カメラネジサイズ
オネジ・メネジ:1/4"×20山(JIS B7103)
詳細タイプ
ホルダー
JANコード
4962772075074
サイズ
45(W)×38(H)×132(D)mm、雲台部:44(W)×57(D)mm(突起部含まず)
重量(g)
170
耐荷重(kg)
1
ストローク(mm)
55(ツマミ1回転で4)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-507
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,95012,953
( 14,248 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピント調整機能を持たないレンズに設置組み合わせの自由度を向上
・カメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです
・55mmのストロークで素早い調整が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホルダーの型番L-507のページです。 型番L-507に関する仕様情報を記載しております。
ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルダー
レンズ L-600-6
変倍式実体顕微鏡(20倍・40倍)
マイクロスコープ(PC用) L-KIT818・L-KIT819
マイクロスコープ(PC用) L-KIT754
実体顕微鏡(PC用) L-KIT775・L-KIT776・L-KIT777・L-KIT778
メーカーホーザンホーザントラスコ中山ホーザンホーザンホーザン
通常価格13,95025,61048,96469,361 -59,549149,255 -
通常出荷日3日目3日目2日目5日目5日目5日目
落射照明
商品タイプ顕微鏡用品顕微鏡用品実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
透過照明
カメラネジサイズオネジ・メネジ:1/4"×20山(JIS B7103)-----
詳細タイプホルダーレンズ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト